Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

BIOMANAGER ENTERPRISE wordt aangedreven door Touchless Biometric Systems

Touchless Biometric Systems (TBS) is een toonaangevende leverancier van gebruiksvriendelijke, hoogbeveiligde biometrische oplossingen. Aanraak- en aanraakloze apparaten van TBS, powered by geavanceerde biometrie, zorgen voor een naadloze en veilige toegang, van gezichtsherkenning en irisscans tot het scannen van vingerafdrukken. Het TBS BIOMANAGER ENTERPRISE-platform is naadloos geïntegreerd met SiPass integrated™ en SIPORT, waarbij het beste van twee werelden wordt gecombineerd: biometrisch identiteitsbeheer en toegangscontrole op bedrijfsniveau. Of u nu werkzaam bent in de industrie, energie, financiën, gezondheidszorg, overheidsinstellingen (politie, gevangenissen, overheidsgebouwen): TBS biedt op maat gemaakte, betrouwbare oplossingen die echte gebruikersidentiteit bieden voor alle commerciële toepassingen om te voldoen aan de hoogste industrienormen (CRITIS).

Waarom biometrische technologie integreren in SiPass of SIPORT?

Dankzij de TBS-integratie kunnen klanten van SiPass integrated™ en SIPORT hun toegangscontroleplatform uitbreiden met het hoogwaardige en schaalbare biometrische subsysteem van TBS.
TBS biedt alle biometrische modaliteiten: vingerafdruk met aanraakbediening, contactloze vingerscan, handscan, iris en gezichtsherkenning. De klant kan vrij de meest geschikte lezertechnologie kiezen voor elk toegangspunt, terwijl hij biometrie rechtstreeks vanaf het Siemens-platform beheert.

TBS BIOMANAGER ENTERPRISE

Voordelen

  • Klaar voor de implementatie van biometrische uitbreidingen voor alle bestaande klanten van Siemens, met intuïtieve biometrische registratie rechtstreeks vanaf het gebruikersdashboard van Siemens. De biometrische oplossing van TBS kan eenvoudig worden toegevoegd aan de bestaande klanteninfrastructuur (netwerk, server), waardoor kosten en installatietijd worden bespaard.
  • Toegang tot de nieuwste biometrische lezertechnologieën: aanraakvingerafdruk, contactloze vingerscan, handscan zonder aanraking tijdens het gebruik, irisherkenning, gezichtsherkenning met behulp van de beste biometrische algoritmen in hun klasse.
  • Proactieve beveiligingsupdates via snelle releasecycli, waaronder nieuwe servertechnologieën die voldoen aan de nieuwste beveiligingsnormen.
  • Hoogwaardige biometrische gegevensbeveiliging met aangepaste sjabloonversleuteling.
  • Biometrische oplossingen van TBS in combinatie met SiPass of SIPORT zijn een belangrijk element voor CRITIS-compatibiliteit: ware identiteit, traceerbaarheid, audittrail

Uitgelichte mogelijkheden

Case Study

Bank

Biometrie in de bank- en financiële sector

TBS-apparaten kunnen naadloos worden geïntegreerd met toegangscontrolesystemen, waardoor werknemers met hun unieke biologische eigenschappen naar binnen kunnen, wat de veiligheid verhoogt en tegelijkertijd maximaal gebruikerscomfort biedt.

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Vereisten

Toegewijde Windows-toepassingsserver

Microsoft .NET 10.0.x, MS SQL Server 2016+ (kan worden gedeeld met SIPass/SIPort)

LAN-verbinding voor webgebaseerde toegang tot de configuratie van de TBS-server en de TBS-terminal

Integratie met biometrische lezers van TBS