Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
LP Banner 2000x1137 Secundaire KV2 zonder tekst

SPS 2026: Registreer u nu voor uw gratis ticket

Krijg gratis toegang tot het SPS-beursterrein in Neurenberg van 24 tot 26 november 2026. Bezoek ons live in hal 11 of online.

Waarom Eigen Engineering Agent?

Eigen Engineering Agent is een industriële AI-oplossing die rechtstreeks verbonden is met TIA Portal dat ingenieurs helpt om de technische efficiëntie te verhogen, repetitieve werklast te verminderen en te integreren Automatisering op basis van AI voor uw dagelijkse technische taken.

  • Gebaseerd op de industriële domeinkennis van Siemens, die nauwkeurige, contextbewuste begeleiding biedt door inzicht te krijgen in het unieke TIA Portal-project van elke klant.
  • Technische capaciteiten op maat van projectconfiguratie tot hardware-implementatie, geautomatiseerde tests en codecreatie, waardoor snellere, slimmere en consistente engineering gedurende de hele levenscyclus van de automatisering mogelijk is.
Een professional die op een groot scherm een groeimeter van een bedrijf presenteert met een stijgende lijn.

Probeer het nu met een gratis proefperiode van 1 maand

Klaar om aan de slag te gaan met de Eigen Engineering Agent? Ontvang uw eerste maand gratis. Ga nu aan de slag.

Belangrijkste voordelen

Doe meer met het team dat u al hebt

Ervaren automatiseringsingenieurs zijn schaars. Logica gegenereerd door AI, geautomatiseerde tests en validatie helpen uw team meer te leveren met minder fouten, waardoor de output toeneemt zonder extra personeel.

➔ 2—5x snellere uitvoering

Snelheid die niet ten koste gaat van kwaliteit

Door de innovatiecycli aan te scherpen, is er weinig ruimte voor vertragingen. Eigen Engineering Agent verwijdert repetitieve codering, scripting en visualisatie, zodat u deadlines haalt zonder te bezuinigen.

➔ Tot 80% hogere kwaliteit van de oplossing

Van repetitieve taken tot werk van hoge kwaliteit

Automatiseringstechnici besteden te veel tijd aan routinewerk. Eigen Engineering Agent leest de structuur van uw TIA Portal en levert gebruiksklare resultaten, zodat uw team meer tijd heeft voor hoogwaardige engineering.

➔ Tot 50% hogere efficiëntie

Banner Nieuwe functies Eigen Engineering Agent

ECAD-integratie en conforme projectgeneratie

Verbind ECAD met TIA Portal en genereer complete automatiseringsprojecten in enkele seconden.

Uitgelichte mogelijkheden

Ontwikkeling en testen van PLC-codes

Het ondersteunt het genereren van SCL en LAD door code te creëren of aan te passen, testlogica te genereren en compileer- of syntaxisfouten binnen enkele seconden te herstellen, allemaal afgestemd op uw standaarden. Het maakt bulkwijzigingen van eigenschappen van PLC-objecten mogelijk, voert stijlcontroles uit en biedt automatische projectdocumentatie. Het helpt ook om oude logica te verduidelijken, voegt opmerkingen toe en bereidt componenten voor op toekomstig hergebruik.

copilot-1: Ontwikkeling en testen van PLC-codes

Ontwikkeling en visualisatie van HMI

Het brengt WinCC Unified HMI's tot leven door JavaScript te genereren en te integreren voor dynamisch HMI-gedrag. Het ondersteunt een soepele migratie door de eenvoudige overgang van klassieke VB-scripts naar WinCC Unified, en maakt intelligente tagdynamisatie mogelijk voor een snelle, consistente instelling van dynamisch taggedrag.

copilot-2: HMI-ontwikkeling en visualisatie

Configuratie van de schijf

Het maakt de configuratie van schijven, aandrijfcomponenten, motoren en encoders mogelijk en ondersteunt het instellen van lees-/schrijfparameters voor enkelassige schijven, inclusief automatische configuratie via het importeren van spreadsheets of begeleide prompting.

copilot-3: Configuratie van de schijf

Hardware- en netwerkconfiguratie

Het ondersteunt de apparaatconfiguratie door snelle, consistente hardware-instellingen mogelijk te maken met geautomatiseerde apparaatverwerking op basis van een lijst met apparaten, zoals bulkimport op basis van spreadsheets. Bovendien maakt het netwerkconfiguratie mogelijk via een gestroomlijnde PROFINET-configuratie met snelle en consistente topologieconfiguratie.

copilot-4: Hardware- en netwerkconfiguratie

Projectconfiguratie, kennis en ondersteuning

Het maakt inzicht mogelijk in complexe of onbekende projecten door een overzicht te geven van apparaten en logica in TIA Portal, zodat ingenieurs snel de structuur en het verloop kunnen beoordelen. Het ondersteunt de vertaling van PLC- en HMI-teksten binnen enkele seconden. Het biedt ook technische informatie, duidelijke uitleg en stapsgewijze ondersteuning, waardoor probleemoplossing en besluitvorming worden versneld.

copilot-5: Projectconfiguratie, kennis en ondersteuning

Aan de slag met Eigen Engineering Agent

Select...

Hoe het aanbod eruitziet

Alle informatie, inclusief prijzen en aankopen, is beschikbaar via Marktplaats Siemens Digital Exchange (DEX of S-DEX), waar het abonnement ook kan worden gekocht en een gratis proefperiode van 1 maand is beschikbaar.

Ontdek hoe anderen de Eigen Engineering Agent gebruiken

Eigen Engineering Agent Social Proof

Prism Systems | Hoe generatieve AI automatiseringstechniek transformeert

Slimmere engineering begint met één enkele prompt. Generatieve AI vermindert de routinematige werklast en stelt automatiseringsingenieurs in staat sneller, slimmer en efficiënter te werken.

Prism Systems is een van de eersten die Eigen Engineering Agent heeft onderzocht - en ze ervaren nu al hoe generatieve AI engineering kan stroomlijnen en teams de vrijheid kan geven zich te concentreren op wat echt belangrijk is.

Veelgestelde vragen

Ontdek aanvullende bronnen

Evaluatie en aankoop

Artikel | ARC-recensie
Online klikdemo | Een eerste indruk krijgen
Documentatie | Licenties en hoe te kopen
Documentatie | Vereisten en ondersteunde systemen

Aan de slag

Documentatie | Installatie en configuratie
Leertraject | Online leercursus
Documentatie | Demo's en voorbeeldprompts

Ondersteuning en Community

Technische ondersteuning | Vraag om ondersteuning
SIOS-forum | Uitwisseling met anderen