Waarom Het tellen van de bezetting van mensen?
Het OCCUPATION-apparaat, dat centraal is geïnstalleerd, maakt gebruik van een extra groot gezichtsveld om het aantal mensen en de locatie te controleren. Eén apparaat is geschikt voor maximaal 8×8 m, het grootste gezichtsveld op de markt, ongeacht de montagehoogte, waardoor het perfect is voor vergaderruimten en open ruimtes. Meerdere apparaten zijn schaalbaar voor grotere ruimtes. Met een nauwkeurigheid van 95-98% tellen thermische algoritmen mensen zonder andere warmtebronnen uit te sluiten. Thermische detectie met een lage resolutie zorgt voor privacy door het ontwerp.