Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

People Flow Counting Device wordt aangedreven door Terabee

Infrastructuur voor het tellen van mensen - Een beter gebruik van ruimte en energie mogelijk maken<br/><br/>Onze missie - Naar emissievrije gebouwen<br/>We bieden een infrastructuur voor het tellen van mensen om gegevens te analyseren voor ruimtevaart-, energie- en operationeel beheer, wat leidt tot decarbonisatie, energie- en kostenbesparingen met een snelle Return-On-Investment (ROI).<br/><br/>Energie per persoon is de maatstaf voor de toekomst. De huidige rapportage over „Energie per vierkante meter” is niet voldoende. Een „energiezuinig” gebouw dat onderbenut wordt, blijft inefficiënt. De kosten voor verwarming, koeling en ventilatie bestaan onafhankelijk van elkaar als de toegewezen ruimten op de juiste manier worden gebruikt.

Waarom Tel het aantal passerende mensen en de richting?

FLOW is ontworpen voor dynamische omgevingen en telt mensen die zich tegelijkertijd in beide richtingen bewegen, waarbij realtime gegevens worden verstrekt over in- en uitstappen en door middel van aggregatie inzicht in de bezettingsgraad mogelijk wordt gemaakt. Met een nauwkeurigheid van > 98% maakt het ingebouwde Terabee Edge-algoritme gebruik van een 3D-dieptekaart om menselijke vormen te identificeren en te volgen, zodat de passages nauwkeurig kunnen worden geteld. De privacy wordt gewaarborgd door Time-of-Flight (ToF) 3D-detectie, waarbij sensoren met een lage resolutie worden gebruikt in plaats van camera's.

STROOM

Voordelen

  • Energiebeheer - HVAC-systeem met vraagsturing, aanpassing van andere systemen op basis van gegevens over de personeelsstroom en de bezettingsgraad
  • Ruimtebeheer - Ongebruikte ruimte hergebruiken, indeling van de werkruimte opnieuw configureren, uitbreiden, verkleinen
  • Optimalisatie van de bediening - Meer comfort, hogere productiviteit, vlottere werking

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Gebruikscases voor commerciële gebouwen

Optimaliseer het ontwerp van de werkruimte
Ventilatie- en klimaatregeling aanpassen op basis van actuele bezettingsgegevens
Plan de schoonmaak op basis van het werkelijke ruimtegebruik en de bezettingsdichtheid.
Verbeter de veiligheidsmaatregelen door in noodgevallen realtime bezettingsgegevens te verstrekken.
Vergaderruimten en -ruimten efficiënt beheren