Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control wordt aangedreven door Terabee

Infrastructuur voor het tellen van mensen - Een beter gebruik van ruimte en energie mogelijk maken<br/><br/>Onze missie - Naar emissievrije gebouwen<br/>We bieden een infrastructuur voor het tellen van mensen om gegevens te analyseren voor ruimtevaart-, energie- en operationeel beheer, wat leidt tot decarbonisatie, energie- en kostenbesparingen met een snelle Return-On-Investment (ROI).<br/><br/>Energie per persoon is de maatstaf voor de toekomst. De huidige rapportage over „Energie per vierkante meter” is niet voldoende. Een „energiezuinig” gebouw dat onderbenut wordt, blijft inefficiënt. De kosten voor verwarming, koeling en ventilatie bestaan onafhankelijk van elkaar als de toegewezen ruimten op de juiste manier worden gebruikt.

Waarom Het netwerk voor het tellen van mensen overbruggen met BMS?

De BACnet Gateway biedt naadloze connectiviteit en gecentraliseerd beheer om realtime bezettingsgegevens naar uw BMS te sturen, wat een uniforme oplossing biedt voor efficiënte gebouwactiviteiten. Het is ontworpen om de integratie te vereenvoudigen en kan worden aangesloten op elke Terabee people counter, waardoor de bezetting in realtime kan worden bewaakt en bestuurd via één enkel platform. De gateway ondersteunt BACnet-communicatie en vergemakkelijkt de interoperabiliteit met bestaande gebouwautomatiseringssystemen, waardoor de gebruiker het energieverbruik kan optimaliseren, de beveiliging kan verbeteren en het comfort van de bewoners kan verbeteren. Met zijn schaalbare architectuur en robuuste mogelijkheden voor gegevensbeheer is de Smart Building Gateway ideaal voor kleine commerciële gebouwen tot grote kantoorcomplexen.
Er is een optie voor compatibiliteit met LoRa Network Server.

PoE-architectuur

Voordelen

  • Het netwerk voor het tellen van mensen overbruggen met BMS:
    De BACnet-gateway is via IP verbonden met het gebouwbeheersysteem en voert relevante gegevens over het tellen van mensen in. Dit maakt het BMS slimmer, waardoor realtime gebouwbeheer mogelijk is op basis van de belangrijkste informatie: hoe het gebouw door mensen wordt gebruikt.
  • Real-time controle:
    Wanneer sensorgegevens worden verzameld voor een besturingssysteem, is realtime van cruciaal belang. Zowel de FLOW- als de Occupancy People-tellers sturen gegevens naar de BACnet Gateway, die in staat is om gegevens te combineren en relevante informatie te vertalen en naar het BMS te sturen, en dat alles in realtime.
  • Een krachtig hulpmiddel voor apparaatbeheer:
    De gateway maakt een eenvoudige configuratie van meerdere People Counting-apparaten tegelijk mogelijk, wat tijd bespaart en het inbedrijfstellingsproces vereenvoudigt. Het kan ook firmware-updates uitvoeren op de apparaten voor het tellen van personen die op de gateway zijn aangesloten.
  • Ruimteconfiguratie en datafusie, lokaal:
    The Gateway bevat lokaal informatie over de indeling van het gebouw, waaronder kamers en ruimtes. Zowel de FLOW- als de OCCUPATION-personeelstellers zijn toegewezen aan specifieke gebieden, zodat aggregatie en gegevensfusie op de gateway worden uitgevoerd.
  • 100% gegevensintegriteit en beveiliging:
    De gegevensintegriteit wordt gewaarborgd doordat de infrastructuur volledig lokaal is, wat volledige gemoedsrust biedt als het gaat om veiligheidsproblemen.

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Universiteiten

Maximaliseer de efficiëntie van collegezalen, klaslokalen, ruimtes op basis van werkelijke gebruikspatronen, energie- en HVAC-beheer,
plan het bewarings- en onderhoudspersoneel in op basis van de realtime ruimtebezetting, met name in openbare ruimtes en toiletten met veel verkeer, klassenplanning en cursusplanning