Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

End-to-End Energy Management System (EMS) wordt aangedreven door Teknologix Automation

Sinds 2008 is TEKNOLOGIX een vertrouwde leverancier van kant-en-klare slimme automatiseringsoplossingen in het Midden-Oosten. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van goed ontworpen concepten en implementaties in PLC-, SCADA- en bewegingscontrolesystemen.
Als een van de toonaangevende leveranciers van Industrie 4.0-oplossingen in de regio hebben we het voortouw genomen bij de implementatie van geavanceerde technologieën zoals energiebeheersystemen (EMS) en lijnbeheersystemen (LMS), naadloos geïntegreerd met AI voor intelligente gegevensverzameling.
Onze uitgebreide ervaring in de sectoren F&B en FMCG stelt ons in staat om op maat gemaakte, hoogwaardige automatiseringsstrategieën te leveren die leiden tot operationele uitmuntendheid.

Waarom Transparantie van vloer tot bovenste verdieping?

De meeste F&B- en FMCG-klanten hebben een beperkt inzicht in het energieverbruik, waardoor duurzaamheidsdoelstellingen moeilijker te bereiken zijn en operationele teams niet over de tools beschikken die ze nodig hebben. TEKNOLOGIX end-to-end energiebeheersysteem (EMS) integreert metingen in industriële netwerken, waarbij zowel nieuwe als bestaande bedrijfsmiddelen met elkaar worden verbonden, om energie- en productiegegevens om te zetten in bruikbare dashboards die zijn afgestemd op ISO 50001

Netwerkschema voor industriële besturingssystemen

Voordelen

  • Reductie van operationele kosten: identificeer energie-inefficiënties, elimineer verspilling en verminder de piekvraag naar energie door middel van realtime monitoring
  • Naleving van regelgeving en efficiëntie van de rapportage: stroomlijn de documentatie en geautomatiseerde rapportage voor audits in overeenstemming met de ISO50001-normen
  • Datagestuurde besluitvorming: geef facility managers meer mogelijkheden met bruikbare dashboards en ondersteun investeringsbeslissingen in energie-efficiënte technologieën

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Al Ghurair Foods

Al Ghurair Foods, opgericht in 1976, is een toonaangevende voedselproducent uit de VAE. In 2024 werkte Al Ghurair Foods samen met Teknologix om Siemens Energy Manager PRO in te zetten voor gecentraliseerd energiebeheer in de meelfabrieken, suikerraffinaderijen, diervoeder, eierproductie en olieverwerkende fabrieken.