Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Procesvoorbereiding X Uitbreiding voor het ontwerp van het montagepaneel

Optimaliseer de indeling van de PCB-panelen voor maximale efficiëntie en materiaalgebruik. De add-on Assembly Panel Design voor Procesvoorbereiding X automatiseert de replicatie van PCB's op een montagepaneel, waardoor de indeling wordt geoptimaliseerd voor efficiënt gebruik van grondstoffen en een gestroomlijnde productie. Met behulp van de Rapid Panel Modeler versnelt dit optionele pakket het paneelontwerp, waardoor consistentie en nauwkeurigheid worden gegarandeerd en tegelijkertijd tekeningen worden gegenereerd die klaar zijn voor fabricage.

Belangrijkste kenmerken:

  • Geautomatiseerde paneelreplicatie

    Kopieer PCB-ontwerpen moeiteloos op een geoptimaliseerd montagepaneel, waardoor materiaalverspilling wordt beperkt en een consistente plaatsing wordt gegarandeerd.

  • Snelle paneelmodelleur

    Ontwerp panelen snel en efficiënt met een intuïtieve tool voor paneelmodellering, waarbij paneelindelingen worden gestandaardiseerd en de installatietijd wordt verkort.

  • Optimalisatie van het materiaalgebruik

    Maximaliseert het gebruik van grondstoffen, verbetert de kostenefficiëntie en handhaaft hoogwaardige assemblagenormen.

  • Gestandaardiseerde output voor paneelontwerp en fabricage

    Genereer automatisch paneeltekeningen die klaar zijn voor fabricage, zodat u kunt rekenen op herhaalbare productieresultaten van hoge kwaliteit.

  • Naadloze procesintegratie

    Werkt binnen Process Preparation X, waarbij een digitale thread wordt onderhouden voor een betere synchronisatie tussen ontwerp en productie.

Voordelen van de uitbreiding Process Preparation X Assembly Panel Design:

  • Maak een geoptimaliseerde tekening van het montagepaneel die door uw fabrikant kan worden gebruikt
  • Geeft feedback over het gebruik van zowel montage- als productiepanelen

Waarom kiezen voor de add-on Assembly Panel Design?

Nu de materiaalkosten en de productie-eisen stijgen, is het essentieel om het paneelontwerp te optimaliseren. De add-on Assembly Panel Design zorgt voor een gestandaardiseerde, efficiënte en schaalbare benadering van panelisatie, waardoor materiaalverspilling wordt verminderd en de productie-installatie wordt versneld.

Sneller ontwerpen. Optimaliseer het materiaalgebruik. Standaardiseer de paneelindelingen.

Gedetailleerd ontwerp van het montagepaneel van de printplaat (PCB) in de procesvoorbereidingssoftware van Siemens.

Over procesvoorbereiding X

Process Preparation X is een uitgebreide oplossing voor procesplanning die is ontworpen om de productie van elektronica met een hoge mix en kleine volumes te versnellen. Door gebruik te maken van geavanceerde samenwerking op het gebied van elektronische assemblage, maakt dit een naadloze wereldwijde engineering mogelijk en worden tegelijkertijd de complexiteit en de totale eigendomskosten verlaagd. Met Process Preparation X beschikken fabrikanten over een veilige, voortdurend verbeterende, toekomstbestendige technologiesuite die workflows stroomlijnt, bestaande handmatige fouten minimaliseert en zich moeiteloos aanpast aan elke operatie op de werkvloer.

Verdiep uw kennis over procesvoorbereiding

Klantenondersteuning

We bieden uitgebreide klantenondersteuning voor alle producten voor procesvoorbereiding. Neem vandaag nog contact met ons op.

Blog over procesvoorbereiding

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste punten op het gebied van procesvoorbereidingssoftware.

Gemeenschap voor procesvoorbereiding

Neem deel aan het gesprek en krijg antwoorden op al uw vragen over software voor procesvoorbereiding.