Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Procesvoorbereiding X Geavanceerde API-add-on

Automatiseer en integreer naadloos met de geavanceerde API-mogelijkheden (Application Programming Interface). De Advanced API-add-on voor Process Preparation X stelt fabrikanten in staat om hogere niveaus van automatisering te bereiken door de toepassing in achtergrondmodus uit te voeren, waardoor naadloze systeemintegratie en workflowautomatisering mogelijk zijn. Dit optionele pakket verbetert de connectiviteit, elimineert handmatige tussenkomst en versnelt de datagestuurde productie.

Belangrijkste kenmerken

  • Uitvoering van de achtergrondmodus:

    Voer Process Preparation X op de achtergrond uit om repetitieve taken te automatiseren en technische middelen vrij te maken voor werk van hogere waarde.

  • Geavanceerde workflowautomatisering:

    Integreer Procesvoorbereiding X met externe systemen om automatisering op maat mogelijk te maken, waardoor handmatige stappen bij de voorbereiding en validatie van processen worden geëlimineerd.

  • Naadloze systeemintegratie:

    Maak verbinding met PLM-, MES- en ERP-systemen om de gegevensstroom over de digitale thread te stroomlijnen, de procesconsistentie te verbeteren en het aantal fouten te verminderen.

  • API-extensies op maat:

    Maak gebruik van aangepaste scripting en API-extensies om automatiseringsoplossingen op maat te bouwen die zijn afgestemd op unieke productievereisten.

  • Schaalbaarheid en efficiëntie:

    Verminder knelpunten in processen door gegevensvalidatie en procesuitvoering te automatiseren.

Voordelen van de API-add-on Process Preparation X Advanced:

  • Klantprocessen automatiseren zonder dat u de clienttoepassing rechtstreeks hoeft te starten
  • Interactie met de inhoud van het ontwerp zonder tussenkomst van de gebruiker

Waarom kiezen voor de Advanced API-add-on?

Nu de productie van elektronica steeds complexer wordt, is automatisering de sleutel tot efficiëntie, nauwkeurigheid en schaalbaarheid. De Advanced API-add-on brengt productie in een gesloten circuit naar een hoger niveau, waardoor handmatige afhankelijkheden worden verminderd en de transformatie van slimme fabrieken wordt gestimuleerd.

Automatisering versnellen. Verbeter de integratie. Optimaliseer de productie.


Over procesvoorbereiding X

Process Preparation X is een uitgebreide oplossing voor procesplanning die is ontworpen om de productie van elektronica met een hoge mix en kleine volumes te versnellen. Door gebruik te maken van geavanceerde samenwerking op het gebied van elektronische assemblage, maakt dit een naadloze wereldwijde engineering mogelijk en worden tegelijkertijd de complexiteit en de totale eigendomskosten verlaagd. Met Process Preparation X beschikken fabrikanten over een veilige, voortdurend verbeterende, toekomstbestendige technologiesuite die workflows stroomlijnt, bestaande handmatige fouten minimaliseert en zich moeiteloos aanpast aan elke operatie op de werkvloer.

Verdiep uw kennis over procesvoorbereiding

Klantenondersteuning

We bieden uitgebreide klantenondersteuning voor alle producten voor procesvoorbereiding. Neem vandaag nog contact met ons op.

Blog over procesvoorbereiding

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste punten op het gebied van procesvoorbereidingssoftware.

Gemeenschap voor procesvoorbereiding

Neem deel aan het gesprek en krijg antwoorden op al uw vragen over software voor procesvoorbereiding.