Process Preparation X - Advanced is de ultieme oplossing om uw elektronische assemblagewerkzaamheden in een mum van tijd op de juiste manier te kunnen programmeren. Bovendien kunt u parametrische gegevens van componenten opnemen om uw workflows verder te verfijnen en een nauwkeurige productieplanning te garanderen.
Belangrijkste kenmerken van Process Preparation X Advanced
Ondersteuning voor SMT/inspectieprogrammering: Biedt geavanceerde programmering voor opbouwtechnologie en optische inspectieapparatuur, waarbij plaatsingen offline worden gesimuleerd en gevalideerd vóór de fysieke productie om nauwkeurigheid te garanderen.
Ondersteuning voor Test & Inspection Output: Automatiseert de creatie van inspectiesjablonen en ondersteunt in-circuit- (ICT) en vliegende sondetests (FPT), stroomlijnt de inspectieprogrammering en verkort de foutopsporingstijden.
Digital Twin-integratie: Creëert een complete digital twin van het product en de productieprocessen, waardoor realtime, gesynchroniseerde gegevens gedurende de hele productiecyclus worden gegarandeerd.
Offline simulatie: Maakt offline simulatie mogelijk om de effectiviteit van het programma te verifiëren vóór de productie, waardoor vertragingen bij vallen en opstaan tot een minimum worden beperkt en de lijnefficiëntie wordt verbeterd.
Compatibiliteit van machines van verschillende leveranciers: Zorgt ervoor dat procesvoorbereidingsgegevens naadloos kunnen worden overgedragen tussen verschillende machineleveranciers, zodat ze geschikt zijn voor diverse productieapparatuur.
Kenmerken van Sustainability: Ondersteunt duurzaamheid door materiaalverspilling te verminderen, het energieverbruik te verlagen door een geoptimaliseerde productieplanning en de efficiëntie van de toeleveringsketen te verbeteren.

Over procesvoorbereiding X
Process Preparation X is een uitgebreide oplossing voor procesplanning die is ontworpen om de productie van elektronica met een hoge mix en kleine volumes te versnellen. Door gebruik te maken van geavanceerde samenwerking op het gebied van elektronische assemblage, maakt dit een naadloze wereldwijde engineering mogelijk en worden tegelijkertijd de complexiteit en de totale eigendomskosten verlaagd. Met Process Preparation X beschikken fabrikanten over een veilige, voortdurend verbeterende, toekomstbestendige technologiesuite die workflows stroomlijnt, bestaande handmatige fouten minimaliseert en zich moeiteloos aanpast aan elke operatie op de werkvloer.
Voordelen van procesvoorbereiding X:
- Verhoogt de technische efficiëntie door één enkel hulpmiddel te gebruiken voor alle procestechnische taken
- Voorbereidingswerk op basis van AI met automatische generatie (AG) van bibliotheken met machineonderdelen.
- Maximaliseert de offline-voorbereiding om vertragingen bij online proefversies te voorkomen
- Verhoogt de efficiëntie van het schrijven van werkinstructies door automatisering en het gebruik van sjablonen.
- Behoudt productiekennis, waaronder beste praktijken, bibliotheken en processen voor de voorbereiding van klantgegevens.