Vergroot uw mogelijkheden door uw Plant Simulation X-oplossing uit te breiden met de toevoeging Value Stream Mapping (VSM) Library, waarmee u Plant Simulation X kunt aanpassen aan de unieke behoeften van uw project.
De VSM-bibliotheek is een krachtige verzameling objecten die productieprocessen verbeteren door de strategische inzichten van value stream mapping te combineren met de gedetailleerde analysemogelijkheden van simulatie. Deze bibliotheek biedt hulpmiddelen en functionaliteiten die zijn ontworpen om gebruikers te helpen bij het modelleren, simuleren, analyseren en optimaliseren van waardestromen in een productie- of productieomgeving.
We introduceren voortdurend nieuwe uitbreidingen om uw modellerings- en simulatiemogelijkheden uit te breiden.
Belangrijkste kenmerken
Kant-en-klare VSM-elementenHefboomwerking vooraf geconfigureerde elementen en sjablonen die vaak worden gebruikt bij het in kaart brengen van waardestromen, zoals processen, buffers, transportverbindingen en informatiestromen om productieactiviteiten uit de echte wereld na te bootsen en die klaar zijn om in simulaties te worden geïntegreerd.
Visuele weergave van waardestromenMaak gedetailleerde visuele representaties van productieprocessen, in navolging van traditionele waardestroomkaarten, maar met de toegevoegde kracht van dynamische simulatie om een meer interactieve en datarijke analyse van de volledige waardestroom mogelijk te maken.
Dynamische simulatie
Voer dynamische simulaties uit van waardestromen en observeer hoe veranderingen in een deel van het proces het hele systeem in de loop van de tijd beïnvloeden, zodat u inzicht krijgt in variabiliteit, knelpunten en systeemgedrag in verschillende scenario's.
Analyse op basis van gegevens
Verzamel en analyseer belangrijke prestatiestatistieken, zoals cyclustijd, doorlooptijd, onderhanden werk (WIP) en het gebruik van middelen, om inefficiënties en de impact van mogelijke verbeteringen nauwkeurig te kunnen identificeren.
Vergelijking van scenario's
Creëer en vergelijk meerdere scenario's binnen de simulatie, zoals de huidige toestand versus de toekomstige toestand, of verschillende strategieën voor procesverbetering om de effectiviteit van verschillende Lean-initiatieven te helpen beoordelen vóór de implementatie.
Interactieve en iteratieve verbetering
Ondersteun continue verbetering door het waardestroommodel iteratief aan te passen en te optimaliseren, waarbij elke iteratie feedback geeft die kan worden gebruikt om het proces verder te verfijnen.

Over Plant Simulation X
Plant Simulation X is een software-as-a-service (SaaS) -oplossing met toonaangevende digitale productiemogelijkheden die wordt gebruikt om productie en logistiek op alle planningsniveaus te simuleren, te verkennen, te analyseren en te optimaliseren. Krijg toegang tot hiërarchische modellen van productiefaciliteiten, lijnen en operaties in een 3D-omgeving met de extra voordelen van flexibiliteit, samenwerking, beveiliging en schaalbaarheid van software in de cloud.
De gestroomlijnde software-implementatie en -configuratie maakt een hogere productiviteit en onmiddellijke uitbreiding van uw productiecapaciteiten mogelijk. De kosteneffectieve en aanpasbare Plant Simulation X-producten zijn afgestemd op verschillende niveaus van digitale productiecomplexiteit.
Plant Simulation X uitbreidingen
Met krachtige add-ons kunt u eenvoudig uw softwaremogelijkheden uitbreiden naarmate uw behoeften op het gebied van modellering en simulatie in de loop van de tijd toenemen.
Voor de VSM Library-add-on is een Plant Simulation X Standard- of Plant Simulation X Advanced-licentie vereist.
Voordelen van Plant Simulation X
- Optimaliseer de prestaties en het energieverbruik van bestaande productiesystemen vóór de implementatie
- Maximaliseer de efficiëntie en het gebruik van middelen en identificeer knelpunten tijdens de planningsfase
- Verbeter de productiviteit en minimaliseer de investeringskosten van productielijnen
- Verbeter de samenwerking tussen belanghebbenden met behulp van oplossingen in de cloud
- Breid de functionaliteit van uw software uit met add-ons