Stroomlijnt het offerteproces door de stuklijst van klanten efficiënt in kaart te brengen aan de beschikbare onderdelen of leveranciers van materialen. Het kan worden geïntegreerd met ERP-systemen (Enterprise Resource Planning) om belangrijke gegevens te extraheren, waardoor snellere, nauwkeurigere offertes en kostenberekeningen mogelijk zijn, waardoor handmatige inspanningen worden verminderd en de algehele efficiëntie wordt verbeterd.
Belangrijkste kenmerken van de BOM Connector
Verkort de offertetijd en verhoog de nauwkeurigheid: Verminder de tijd die nodig is om nauwkeurige offertes op te stellen, inclusief nauwkeurige materiaalkosten. Valor BOM Connector biedt de mogelijkheid om de stuklijsten van klanten te lezen en deze toe te wijzen aan onderdelen die ofwel beschikbaar zijn in het magazijn, ofwel afkomstig moeten zijn van materiaalleveranciers.
Gebruik ERP-klantgegevens om tijdige offertes op te stellen: Extraheer eenvoudig belangrijke stuklijstgegevens, zoals het onderdeelnummer van de klant, de beschrijving, het aantal componenten en de lijst met goedgekeurde leveranciers (AVL). Eenmaal geëxtraheerd, voer dan een uitgebreide zoekopdracht uit om het onderdeelnummer van de klant te koppelen aan het interne onderdeelnummer, waarbij ontbrekende verbindingen snel kunnen worden opgelost met behulp van geautomatiseerde online zoekopdrachten. Het resultaat is een „gouden stuklijst” die terug kan worden geüpload naar het ERP.
Bereken de stuklijstkosten in enkele seconden: Door verbonden te blijven met ERP-informatie kan Valor BOM Connector nauwkeurige inkoop en prijzen bieden voor elke specifieke stuklijst.

Over procesvoorbereiding X
Process Preparation X is een uitgebreide oplossing voor procesplanning die is ontworpen om de productie van elektronica met een hoge mix en kleine volumes te versnellen. Door gebruik te maken van geavanceerde samenwerking op het gebied van elektronische assemblage, maakt dit een naadloze wereldwijde engineering mogelijk en worden tegelijkertijd de complexiteit en de totale eigendomskosten verlaagd. Met Process Preparation X beschikken fabrikanten over een veilige, voortdurend verbeterende, toekomstbestendige technologiesuite die workflows stroomlijnt, bestaande handmatige fouten minimaliseert en zich moeiteloos aanpast aan elke operatie op de werkvloer.
Voordelen van de BOM Connector:
- Verkort de responstijd van de RFQ
- Verbetert de nauwkeurigheid van de PCBA-offerte
- Vereenvoudigt het proces voor het invoeren van een stuklijst in het ERP-systeem
- Verbetert het aankoopproces