Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?
Een satelliet die boven de aarde zweeft
Teamcenter

MBSE: Op modellen gebaseerde systeemtechniek

Productontwikkeling zonder geïntegreerde architectuur is als bouwen zonder blauwdrukken. Systeemintegratie kan maar liefst de helft van de middelen van uw programma in beslag nemen. Begin al vroeg met het gebruik van modelgebaseerde systeemtechniek (MBSE) voor continue integratie.

Een groep mensen staat samen voor een gebouw, lacht en poseert voor een foto.

Bereken de waarde van PLM in de cloud

Onderzoek van Forrester Consulting - De totale economische impact™ van Siemens Teamcenter X

Geïntegreerd starten. Blijf geïntegreerd.

Integreer de productarchitectuur met systeemmodellen, vereisten en parameters binnen het productlevenscyclusbeheer (PLM) om het volledige productontwikkelingsproces aan te sturen.

Systeemmodellen van auteurs met een standaardmethodologie

Stop de dure documentgeoriënteerde cyclus van specificaties, ontwerpen en bouwen met een meer collaboratieve manier om geïntegreerde productblauwdrukken te maken. Systeemmodellering, gebaseerd op een systeemmethodologie volgens de ISO-norm, legt productarchitectuur, interfaces, vereisten en parameters op één plek vast. Integratie met PLM schaalt het proces om continue integratie mogelijk te maken.

Illustratie van een technisch plan van een auto op een plattegrond

Beheer de productarchitectuur met standaard PLM-diensten

Stel u een geconfigureerde parameter voor die gebaseerd is op een architecturale beslissing. Systeemmodellering met parameters, functies en interfaces neemt deel aan PLM-diensten zoals configuratie, verandering en workflow. Dit kan ook gepaard gaan met een handelsstudie, gekoppeld aan vereisten, stroomafwaarts met onderdelen, leveranciers, simulaties, processen, tests en meer.

Illustratie van een weegschaal die kosten en functies afweegt

Voortdurende samenwerking op basis van modellen met leveranciers

Gebruik samenwerkingsdiensten voor leveranciers om delen van systeemmodellen met leveranciers te delen en tegelijkertijd uw IP te beschermen via een geïntegreerde architectuur binnen de PLM- en SysML v2-conformiteit. Leveranciers kunnen voortdurend feedback geven over de voortgang voor integratie, waardoor op modellen gebaseerde ontwerpketens (MBDC) worden gecreëerd.

Gestileerd 3D-model van een gebouw of bouwwerk met gloeiende blauwe lijnen op een donkere achtergrond
Iemand met een headset interageert met een holografische weergave van 3D-modellen en datavisualisaties.

Neem slimmere, snellere beslissingen met PLM op basis van AI

Ervaar GenAI gedurende de hele levenscyclus met Teamcenter AI en de nieuwe Teamcenter Copilot

Meer informatie