Waarom De kracht van de cloud voor het Digital Thread-framework?
... plan voor cloudmigratie. Referentiearchitectuur als leidraad voor platformbeslissingen.
-Adviesdiensten voor de afronding van strategie en architectuur op hoog niveau
-Cloud Assessment Framework om te helpen bij het identificeren van de juiste parameters voor het cloudplatform
-Cloudconfiguratie en -implementatie
-Referentiearchitectuur voor een cloudplatform naar keuze
-Automatisering van de infrastructuur
-Automatisering van tests
Voordelen
- 10% - 30% hogere prestaties van toepassingen
- 20% - 25% lagere infrastructuurkosten
- Inschakelen van de levenscyclus van producten met een gesloten kringloop
- Digital Thread/Twin inschakelen
Ontdek bronnen en gerelateerde producten
Aanvullende informatie en bronnen
Vereisten
geen