Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom ISPD?

Pieken zijn een belangrijke oorzaak van ongeplande uitval. Siemens Industrial Surge Protection Devices (ISPD's) beschermen de voedings- en signaalcircuits in uw hele fabriek om de productie draaiende te houden en gevoelige elektronica veilig te houden. DIN-railontwerpen met vervangbare modules en externe contacten maken de installatie eenvoudig en het onderhoud snel. Het portfolio omvat AC 120-600 V, DC 24 V en PV tot 1500 V plus signaalbeveiliging die op de UL-lijst staat, aanpassingen en nieuwbouw naarmate de NEC-verwachtingen evolueren.

Belangrijkste voordelen

Verminder ongeplande uitvaltijd

Beperk pieken via AC-, DC- en signaalpaden om aandrijvingen, PLC's en instrumentatie te beschermen, zodat de productie op schema blijft en bedrijfsmiddelen langer meegaan.

Vereenvoudig het onderhoud en de upgrades van het systeem

Verwissel overspanningsmodules of voeg beveiliging toe voor extra circuits zonder herbedrading, dankzij het modulaire ontwerp en de montage op de DIN-rail.

Ondersteun veelzijdige toepassingen met één oplossing

Dek de AC-, DC- en signaallijnbeveiliging van hoofdvoedingen af voor de aansturing van bedrading en datalinks met één geïntegreerd portfolio.

Uitgelichte mogelijkheden