Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Luckey: Access management for modern spaces wordt aangedreven door SOFIA

Sofia, onderdeel van ISEO, biedt een innovatief platform voor toegangsbeheer voor flexibele ruimten, dat wereldwijd opereert met lokale partners. Sofia is ontworpen in Italië en geproduceerd in heel Europa (Italië, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Roemenië) en is gecertificeerd op het gebied van Sustainability, Quality, Environment, Health & Safety en Security. De oplossingen zijn bedoeld voor flexibele werkplekken, woningen, openbare gebouwen, winkels, gezondheidszorg en vrijetijdsinstellingen. ISEO, opgericht in 1969, is een familiebedrijf dat toonaangevend is op het gebied van sluitsystemen en toegangscontrole. In 2018 verwierf Italmobiliare een belang van 40% en in 2021 breidde ISEO haar digitale voetafdruk uit met de overname van Sofia Locks.

Waarom Stroomlijn het beveiligings- en operationeel beheer?

Luckey is een uitgebreide oplossing voor toegangsbeheer die is ontworpen voor modern vastgoed, waarbij draadloze slimme sloten en hoogwaardige bekabelde controllers zijn geïntegreerd om de beveiliging en activiteiten in commerciële, residentiële, studentenhuisvesting, coliving en horeca-omgevingen te stroomlijnen.
Met een schaalbaar SaaS-model verlaagt Luckey de installatietijd en -kosten en optimaliseert het de kosten voor gebouwbeheer door middel van automatisering en afstandsbediening. De plug-and-play-integraties, beschikbaar via de Luckey Store, maken naadloze connectiviteit mogelijk met systemen van derden, waaronder PMS'en, ERP's, CCTV, BMS (BACnet, KNX) en platforms voor tijdregistratie. Deze integraties verhogen de efficiëntie door de toegangscontrole te synchroniseren met bredere gebouw- en beveiligingsinfrastructuren. Luckey is ontworpen voor flexibiliteit en aanpassing en stelt bedrijven in staat het toegangsbeheer aan hun behoeften aan te passen, wat zorgt voor een toekomstbestendige, kosteneffectieve oplossing die de bedrijfsvoering vereenvoudigt en tegelijkertijd de beveiliging en gebruikerservaring verbetert.

Voordelen

  • Verbeter de beveiliging van gebouwen met een efficiënt operationeel beheer
  • De operationele kosten voor gebouwbeheer worden verlaagd
  • Eén loket voor betere beveiliging en betere gebouwactiviteiten

Uitgelichte mogelijkheden