Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom Powerline-conditiebewaking — PowerLink CM?

PowerLink CM is een actieve oplossing voor conditiebewaking voor hoogspannings-, AC- of DC-transmissielijnen. Het lokaliseert lijnfouten en volgt continu de toestand van de lijn, of de leidingen nu wel of niet van stroom zijn voorzien.

Traditionele methoden hebben problemen met geaarde of niet-elektrische leidingen en vereisen realtime foutdetectie. PowerLink CM houdt actief toezicht op alle typen voedingskabels en zorgt voor nauwkeurige foutlokalisatie, zelfs na een gebeurtenis, zodat u effectief kunt reageren op operationele wijzigingen of problemen.

Lokaliseer lijnfouten met hoge precisie, tot 100 meter plus 0,1% van de lijnlengte. Detecteer langzame, langdurige veranderingen in de toestand van de lijn om verslechtering vroegtijdig te herkennen voor proactief onderhoud en om de beschikbaarheid van de lijn te verhogen. Controleer leidingen met voeding, zonder voeding of met aarde voor uitgebreide netwerkbewaking.

Belangrijkste voordelen

Nauwkeurige foutgegevens

Lokaliseer lijnfouten nauwkeurig (open of kort) op elk elektriciteitsnet, inclusief fase-, aarde- of metalen retourleiding. Verkrijg de locatiegegevens van de storing op het moment van de gebeurtenis of activeer ze daarna voor een gedetailleerde analyse.

Continue bewaking van de toestand van de lijn

Bewaak actief hoogspanningstransmissielijnen, waaronder HVAC of HVDC, gevoede, niet-gevoede of geaarde leidingen. Volg variaties in de lijnimpedantiekarakteristieken in de tijd en afstand om langzame veranderingen op lange termijn te detecteren.

Detectie van verschillende soorten fouten

Detecteer aardfouten en kortsluitingen met hoge precisie. Gebruik geïntegreerde spectrumanalyse en efficiënt frequentiebeheer om sporadische gebeurtenissen en verslechtering van de lijn te identificeren.