Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

6E iBHMS for Batteries wordt aangedreven door Sixth Energy Technologies

6th Energy (Sixth Energy Technologies) biedt Internet of Things (IoT) -oplossingen op basis van AI voor slim infrastructuurbeheer, waarmee bedrijven op afstand energie, beveiliging, veiligheid en activiteiten kunnen monitoren en optimaliseren voor locaties zoals telecomtorens, datacenters en gebouwen, waardoor uiteindelijk kosten worden bespaard, downtime wordt verminderd en de efficiëntie wordt verbeterd door middel van realtime gegevens en automatisering. Ze bieden hardware (sensoren, meters) en software, waarbij ze AI/ML gebruiken voor voorspellende inzichten en gecentraliseerde controle via één dashboard, dat alles omvat, van energie- en brandstofbeheer tot toegangscontrole en bewaking.

Waarom IBHMS voor het monitoren van de batterijstatus?

Zorg voor de gezondheid van UPS en individuele batterijen met behulp van een eigen algoritme dat de toestand berekent op basis van parameters zoals spanning, interne impedantie, temperatuur aan de negatieve kabel, rimpelspanning. Bewaak parameters op stringniveau zoals Ah in/ Ah uit, stringspanning, stringstroom, rimpelstroom, ontlaad-/laadduur, piekstroom tijdens ontlading/lading en andere parameters zoals aantal cycli, ontladingsdiepte, omgevingstemperatuur

Oplossingsarchitectuur voor IBHM's

Voordelen

  • De oplossing kan worden geïntegreerd met elke slimme UPS die communiceert via Modbus RS485, Modbus via TCP/IP, TCP/IP en SNMP. Het controleert ook afzonderlijke batterijblokken via een accuspanningssensor (BVS). De BVS is een draadloze sensor, wat betekent dat de installatie en het onderhoud eenvoudig zijn.
  • Helpt om de CAPEX uit te stellen door alleen de slechte batterijen in een batterijstreng te vervangen in plaats van de hele batterijstreng te vervangen aan het einde van de garantie (gewoonlijk worden alle batterijen aan het einde van de garantie vervangen zonder rekening te houden met hun resterende levensduur). Dit wordt bereikt door individuele blokken te controleren.
  • Biedt dashboards en rapporten, waaronder de toestand van de individuele batterij, de toestand van de batterijreeks, de duur van de ontlading/lading, het aantal cycli, de ontladingsdiepte, de omgevingstemperatuur en de relatieve vochtigheid. Het biedt ook dashboards voor de UPS op basis van het protocol voor het uitlezen van parameters.

Uitgelichte mogelijkheden

Toepassingen uit de echte wereld

Select...

Batterijbewaking en levenscyclusbeheer

Het controleren van de batterijparameters in elke batterij is van cruciaal belang voor elke energie-intensieve organisatie. De oplossing van 6E iBHM maakt gebruik van algoritmen die kritieke batterijparameters controleren, zoals het aantal cycli, de ontladingsdiepte, enz., om de levensduur van de batterij bij te houden en proactief de levensduur te verlengen zonder vervanging.

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aanvullende informatie en bronnen