Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIVACON S4-schakelborden?

Het SIVACON S4-schakelbord (NF-technologie) levert betrouwbare prestaties met standaard stroomwaarden tot 4.000 A of verbeterde mogelijkheden tot 6.300 A met een uitgebreide licentieoptie. Het is gebouwd om te voldoen aan alle industrienormen en zorgt voor maximale betrouwbaarheid door middel van ontwerpverificatie in overeenstemming met IEC 61439, waardoor operators een gecertificeerde veiligheids- en prestatiegarantie krijgen.

Technische precisie wordt gegarandeerd door uitgebreide 3D-gegevensverstrekking, wat een efficiënte planning en configuratie mogelijk maakt. Met gedetailleerde STEP-gegevens kan een nauwkeurige digitale tweeling worden gemaakt voor geavanceerde systeemmodellering en -onderhoud.

Een open SIVACON S4-telefooncentrale

Belangrijkste voordelen

Betrouwbaarheid verbeteren

Zorg voor een stabiele en veilige distributie van elektrische energie over industriële en commerciële installaties in overeenstemming met alle relevante normen.

Flexibele configuratie mogelijk maken

Pas het systeem aan verschillende stroomvereisten aan met een breed scala aan mogelijke combinaties dankzij het modulaire en schaalbare ontwerp.

Verhoog de transparantie met digitale integratie

Bewaak en analyseer de stroomverdeling met behulp van digitale hulpmiddelen en systeemconnectiviteit. Creëer een digitale tweeling van uw telefooncentrale met SIMARIS configuration of

SIVACON S4 Keyvisual - Een halve weergave van de SIVACON S4, een halve digitale tweeling

Modulaire systemen ondersteunen

Configureer distributieborden met gestandaardiseerde componenten die de engineering en installatie vereenvoudigen. De SIVACON S4-schakelborden zijn gebaseerd op een volledig modulair systeemconcept dat maximale flexibiliteit biedt gedurende de gehele levenscyclus van de installatie. Dankzij hun kostenefficiënte platformstructuur zijn zowel de configuratie als de assemblage vereenvoudigd, terwijl de naadloze integratie van innovatieve SENTRON-componenten zorgt voor een toekomstbestendige oplossing voor stroomdistributie. Gestandaardiseerde eenheden en modules kunnen flexibel worden gecombineerd en geconfigureerd om aan individuele projectvereisten te voldoen. Dit maakt toekomstige uitbreiding, aanpassing en modernisering van het systeem mogelijk. Nieuwe componenten kunnen snel en met minimale inspanning worden geïntegreerd, zonder dat er ingrijpende wijzigingen in bestaande schakelbordsecties nodig zijn. Het resultaat is dat het modulaire ontwerp de uitvaltijd tot een minimum beperkt, de investeringszekerheid verhoogt en het systeem in staat stelt zich gemakkelijk aan te passen aan toekomstige vereisten.

Digitale tweelingen creëren

Het genereren van een digitale tweeling op basis van STEP-gegevens kan een vervelend en complex proces zijn. We maken de overstap naar 3D-engineering uiterst eenvoudig. Dankzij de 3D-processor kunt u de digitale tweeling van uw SIVACON S4-stroomdistributiekaarten met één klik exporteren vanuit de SIMARIS-configuratie en deze vervolgens exporteren als een STEP-bestand via SIMARIS xchange. Met zijn gedetailleerde visualisatie biedt de digital twin een toegevoegde waarde op vele gebieden, van planning tot onderhoud en uitbreiding.

Profiteer van gedetailleerde visualisaties tot op de laatste schroef

Naast de snelle en eenvoudige generatie van de digital twin profiteert u ook van een extreem hoog detailniveau dat uw werk in meerdere toepassingen vereenvoudigt. Door het 3D-model te gebruiken voor de planning van installaties en gebouwen, het dimensioneren van koperen onderdelen, systeeminstallaties en onderhoud en uitbreiding: u profiteert van hoge precisie en minder fouten en bespaart u tijd en geld. De processtappen vereisen ook minder gespecialiseerde kennis, waardoor u als paneelbouwer geen werk meer hoeft te doen.

SIMARIS 3D Processor Icon Assembly - Pictogram dat symbool staat voor onderhoudsgemak

Vereenvoudig de installatie en het onderhoud

Het laagspanningsschakelbord SIVACON S4 is speciaal ontworpen om de installatie- en onderhoudsinspanningen tot een minimum te beperken. Het modulaire ontwerp maakt een snelle en flexibele integratie van gestandaardiseerde componenten mogelijk, wat de engineering, assemblage en toekomstige systeemuitbreidingen aanzienlijk vereenvoudigt.

Door gebruik te maken van modulaire apparaten, zoals SENTRON 3VA-stroomonderbrekers met gegoten behuizing en 3WA-luchtstroomonderbrekers, kunnen functies worden geconfigureerd volgens specifieke vereisten en eenvoudig worden aangepast wanneer aanpassingen of uitbreidingen nodig zijn. Individuele modules kunnen snel worden vervangen of geüpgraded zonder dat er grote wijzigingen in het totale systeem nodig zijn. Dit vergemakkelijkt de service- en onderhoudsactiviteiten aanzienlijk.

Veelgestelde vragen

Hogere betrouwbaarheid van de planning
Met de digitale versie van een SIVACON S4 is de coördinatie met andere systeemspecialisten veel eenvoudiger. U kunt de digital twin bijvoorbeeld integreren in bouwmodellen en deze gebruiken voor botsingsdetectie. Dankzij het hoge detailniveau van de gegevens is er minder ruimte voor interpretatie, waardoor uw planningsbetrouwbaarheid toeneemt.

Moeiteloze productie van koperen onderdelen
Door de STEP-gegevens in uw CAD-systemen te importeren, kunt u de afmetingen van de koperen onderdelen van uw schakelapparatuur rechtstreeks van de digital twin nemen. Dit vermindert de tijd en moeite die nodig zijn om te dimensioneren aanzienlijk.

Eenvoudige en foutloze installatie
Het 3D-model biedt de ideale basis voor eenvoudige en nauwkeurige montage dankzij de gedetailleerde visualisatie, tot in het kleinste onderdeel. Door de ruimte voor interpretatie te beperken, worden montagefouten aanzienlijk verminderd.

Eenvoudig onderhoud en uitbreiding
Onderhoudswerkzaamheden, uitbreidingen met extra componenten en vervanging van modules zijn ook eenvoudig te beheren dankzij het 3D-model. Met behulp van de 3D-processor kunt u de digital twin op elk gewenst moment eenvoudig updaten en opnieuw exporteren, zodat deze altijd de huidige status van uw telefooncentrale weergeeft.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Brochures

Brochure | SIVACON S4 en ALPHA UNIVERSAL distributiesystemen

Catalogi

Catalogus | LV 10 - SENTRON - SIVACON - ALPHA

Handleidingen

Handleiding voor de toepassing | SIVACON S4 Stroomverdeelborden tot 6300 A