Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIVACON 8PS BD01?

De SIVACON 8PS — BD01 is een railgeleidingssysteem dat kleine verbruikers veilige, betrouwbare stroom levert. Het modulaire ontwerp biedt een flexibele stroomvoorziening die eenvoudig kan worden gepland en aangepast aan specifieke behoeften, waardoor uitdagingen in dynamische omgevingen worden opgelost. De unieke waarde van het systeem is de foutloze installatie en de hoge bescherming van de gebruiker, waardoor het een veilig, innovatief alternatief is voor kabels.

Het BD01-systeem voorziet de kleine elektrische belastingen voor veel toepassingen veilig en betrouwbaar, afhankelijk van de vraag:

  • Winkelcentra en supermarkten
  • Tentoonstellingszalen
  • Centra voor woningverbetering
  • Productiefaciliteiten en werkplaatsen
  • Hoge gebouwen
  • Automobielfaciliteiten
  • Ondergrondse parkeergarages met meerdere verdiepingen
  • Faciliteiten voor eten en drinken
  • Productiefaciliteiten
  • Datacenters
  • Schepen

Belangrijkste voordelen

Eenvoudig te installeren

Asymmetrische aansluitpunten zorgen voor een betrouwbare mechanische en elektrische aansluiting, terwijl een vingerbestendige montage met automatische opening en sluiting van het aftappunt een eenvoudige installatie mogelijk maakt.

Naadloos configureren en wijzigen

Ervaar eenvoudige configuratie en bediening door flenzen met geïntegreerde expansiecompensatie aan te sluiten, en eenvoudig aan te passen en uit te breiden via plug-on/tap-off units.

Naar uw behoeften aanpassen

Pas het modulaire ontwerp aan uw specifieke behoeften aan en pas het aan elke bouwstructuur aan door middel van 3D-verbindingseenheden. U kunt ook apparaten toevoegen, zoals beveiligingsapparaten en combinaties met SCHUKO- of CEE-stopcontacten.

Belangrijkste voordelen

Ontdek de bronnen