Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SITRANS Tsthermowell?

SITRANS TSThermowell beschermt temperatuursensoren met robuuste, configureerbare buizen die zijn gebouwd voor veeleisende processen. Standaardlengtes reiken tot 1000 mm en aangepaste afmetingen kunnen tot op de millimeter nauwkeurig worden ingesteld, terwijl de afzonderlijke levering van leidingen en sensoren de engineering en het onderhoud stroomlijnt.

Portefeuille:

  • Versies volgens DIN 43772 en ASME B40.9
  • Procesaansluitingen: geschroefd, gelast, geflensd, Van‑Stone [
  • Vormen: recht, gereduceerd, taps toelopend

Belangrijkste voordelen

De techniek versnellen

Dankzij de afzonderlijke levering van leidingen en sensoren kunnen mechanische constructies en instrumentatie parallel worden uitgevoerd voor snellere projecten en eenvoudiger onderhoud.

De betrouwbaarheid van de meting verhogen

Hoogwaardige materialen zorgen voor stabiliteit en Siemens biedt uitgebreide materiaal- en kwaliteitscontroles om aan strenge proceseisen te voldoen.

Aanpassen aan elk proces

Kies wereldwijde standaarden, meerdere verbindingstypes en verschillende buisvormen om tegemoet te komen aan de stress-, media- en installatiebeperkingen in verschillende sectoren.

Uitgelichte mogelijkheden