Ondersteun sanitaire aansluitingen
Kies Tri‑Clamp-, DIN 11851-, Varivent-, Ingold- of Neumo/BioControl-procesinterfaces voor de montage van leidingen en vaten in hygiënische toepassingen.
SITRANS TS300 is een hygiënische klemp‑on temperatuursensor, ontworpen voor de voeding, de farmaceutische industrie en de biotechnologie. Het kan worden geïnstalleerd zonder te lassen, zorgt ervoor dat kabels blijven draaien en maakt snelle herkalibratie mogelijk, terwijl het een nauwkeurigheid biedt die vergelijkbaar is met die van ingebouwde sensoren. EHEDG-gericht ontwerp minimaliseert procesverstoringen en validatie-inspanningen.
Beschikbare configuraties
Extern monteren met klemhardware om lassen te vermijden, de kwalificatie te verkorten en de productie op gang te houden tijdens CIP en SIP.
Verkort de validatietijd en het onderhoud met een eenvoudige installatie en snelle herkalibratie met verwisselbare inzetstukken.
Bereik een nauwkeurigheid die vergelijkbaar is met die van ingebouwde sensoren, zelfs op kleine lijnen, dankzij stabiele klemprestaties en een hygiënisch ontwerp.
Kies Tri‑Clamp-, DIN 11851-, Varivent-, Ingold- of Neumo/BioControl-procesinterfaces voor de montage van leidingen en vaten in hygiënische toepassingen.
Selecteer varianten met klem of directe invoeging met gedefinieerde diameters van de thermowell, verlengbuizen en installatielengten voor een exacte pasvorm.
Koppel met SITRANS TH/TF-zenders voor 4—20 mA-, HART-, PROFIBUS PA- of FOUNDATION Fieldbus-connectiviteit en integratie in de hele fabriek.