Meten met mineraalgeïsoleerde robuustheid
De MIC-constructie zorgt voor duurzaamheid, uitstekende warmteoverdracht en snelle respons voor betrouwbare metingen in veeleisende toepassingen.
De SITRANS TS100 is een temperatuursensorlijn op basis van een mineraalgeïsoleerde kabel (MIC) die een breed scala aan toepassingen ondersteunt. De eenvoudige en flexibele installatie, met behulp van knelfittingen of soldeernippels, maakt een snelle inbedrijfstelling mogelijk zonder dat er een extra beschermbuis nodig is. Dit aanpasbare en modulaire platform biedt een veilige oplossing met explosiebeveiliging voor belangrijke markten.
Snelle ingebruikname in krappe of moeilijk bereikbare ruimten dankzij een flexibel, met mineralen geïsoleerd ontwerp en eenvoudige knelfittingen of soldeernippels.
Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen tot Zone 0 met intrinsiek veilige Ex i-ontwerpen, waardoor de noodzaak van thermowells tot een minimum wordt beperkt en de hardwarekosten en -complexiteit worden beperkt.
Selecteer Pt100 of thermokoppels met een breed temperatuurbereik en aansluitmogelijkheden om te voldoen aan de huidige procesomstandigheden en naargelang de behoeften.
De MIC-constructie zorgt voor duurzaamheid, uitstekende warmteoverdracht en snelle respons voor betrouwbare metingen in veeleisende toepassingen.
Configureer enkele of dubbele Pt100 RTD's of thermokoppels van het type J/K, met meerdere nauwkeurigheidsklassen en bekabelingsopties.
Kies knelkoppelingen, soldeernippels en een optionele oppervlakteadapter voor eenvoudige installatie en meting van de oppervlaktetemperatuur.