Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SITRANS TH320/420?

De SITRANS TH320/420 is gebouwd voor betrouwbare temperatuurmetingen in zware omgevingen en zet RTD-, TC-, weerstands- en mV-signalen om in een stabiele 4—20 mA/HART-uitgang met geavanceerde diagnostiek. De TH420 voegt twee ingangen toe met een 4-draads aansluiting en warme back-up, zodat de gegevens blijven stromen als een sensor uitvalt. SITRANS TH420 PA, verbeterd met Profibus PA, zorgt voor hoge beschikbaarheid en meetnauwkeurigheid. Eenvoudige inbedrijfstelling met de SIMATIC CFU en effectief preventief onderhoud zijn slechts enkele voorbeelden van de rijke functionaliteit die deze zenders bieden:

  • Universele ingangsondersteuning voor RTD, TC, weerstand en mV
  • Geavanceerde diagnostiek voor preventief onderhoud
  • Dubbele TH420-ingangen met hot backup voor hoge beschikbaarheid
  • Profibus PA-optie voor verbeterde integratie
  • Snelle inbedrijfstelling via SIMATIC CFU

Belangrijkste voordelen

Verhoog de inzetbaarheid met ingebouwde redundantie

De dubbele ingangen van de TH420 met 4-draads aansluiting en hot backup zorgen ervoor dat de meting continu blijft, zelfs als een sensor uitvalt, waardoor gegevenshiaten en ongeplande stops worden voorkomen.

Versnel de installatie en bediening

Configureer snel via HART met SIMATIC PDM of een draagbare communicator en vertrouw vervolgens op opgeslagen parameters voor consistente prestaties op alle apparaten.

Geavanceerde veiligheid en naleving van de regelgeving

Kies de SIL 2/3-optie voor veiligheidsgerelateerde toepassingen en profiteer van de werking die aan de normen voldoet in gevaarlijke omgevingen.

Uitgelichte mogelijkheden