Lever een lineaire uitgang van 4—20 mA
Genereer een belastingonafhankelijk signaal van 4—20 mA dat evenredig is met de temperatuur voor stabiele, geluidsbestendige metingen in alle toepassingen.
SITRANS TH100 is een compacte zender op het hoofd die van een Pt100 een stabiel signaal van 4—20 mA maakt voor betrouwbare temperatuurbewaking en een zuinige werking van de installatie. Configureer het snel met SIPROM T en de USB-modem om de inbedrijfstelling te verkorten.
Maak gebruik van een kostengeoptimaliseerd ontwerp dat is gericht op Pt100-ingangen, compacte kopmontage en een robuuste uitgang van 4—20 mA om retrofits te stroomlijnen en de complexiteit te verminderen.
Configureer binnen enkele minuten met SIPROM T met de TH100-modem en sluit vervolgens een eenvoudige 2-draads lus aan voor een snelle start en consistente resultaten.
Kies intrinsiek veilige uitvoeringen met internationale goedkeuringen om met vertrouwen te kunnen werken in potentieel explosieve omgevingen.
Genereer een belastingonafhankelijk signaal van 4—20 mA dat evenredig is met de temperatuur voor stabiele, geluidsbestendige metingen in alle toepassingen.
Sluit 2-, 3- of 4-draads Pt100-sensoren aan en blijf nauwkeurig dankzij geïntegreerde linearisatie en filtering.
Past in een aansluitkop van het type B of monteer op een DIN-rail om upgrades en vervangingen in krappe ruimtes te vereenvoudigen.