Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SITRANS SSE IQ Model Creator?

SITRANS SSE IQ Model Creator is een webapplicatie waarmee procestechnici modellen met zachte sensoren op basis van AI kunnen bouwen, evalueren en implementeren — zonder enige expertise op het gebied van datawetenschap. Het werkt op locatie met alleen een CPU en beschermt gevoelige procesgegevens en levert tegelijkertijd een model voor realtime voorspellingen van moeilijk te meten procesparameters zoals productkwaliteit, zuiverheid, viscositeit en emissies.

AI voor procestechnici, niet alleen voor datawetenschappers

Ontwikkel, evalueer en implementeer modellen met zachte sensoren via een begeleide workflow — geen expertise op het gebied van datawetenschap nodig. Geautomatiseerde machine learning zorgt voor de selectie van algoritmen en modeltraining, waardoor AI in uw hele fabriek wordt gedemocratiseerd.

Volledige gegevensbescherming

De Model Creator draait lokaal op de CPU — op een standaard laptop of server — en er worden nooit procesgegevens naar de cloud gestuurd. Gevoelige industriële gegevens blijven volledig beschermd, terwijl ze toch krachtige, op AI gebaseerde zachte sensormodellering mogelijk maken.

Snelle ROI- en haalbaarheidstests, gratis.

Realiseer een ROI in 1-3 maanden. Maak en evalueer gratis modellen, betaal alleen bij export. Implementeer naar SITRANS SSE IQ, Industrial Edge of SIMATIC APC Suite — één klik, geen IT-project. Opschalen in uw eigen tempo.

Uitgelichte mogelijkheden

Begeleide workflow — geen AI-expertise vereist

Een transparante, stapsgewijze workflow begeleidt gebruikers van het uploaden van gegevens tot het exporteren van modellen. Kies tussen „Snelst” (gevalideerd model in ongeveer 2 minuten) of „Best fit” (uitgebreid zoeken met algoritmen). Het platform probeert automatisch honderden modelconfiguraties uit en selecteert de beste configuratie — geen achtergrond op het gebied van datawetenschap nodig. Meerdere modellen kunnen in een wachtrij worden geplaatst en achter elkaar worden getraind.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Overzicht van de workflow 4:3

Voorverwerking van gegevens en kwaliteitsvalidatie

Upload historische procesgegevens in CSV-, XLSX-, Parquet- of Pickle-formaat (maximaal 200 MB). Het platform helpt u bij het verwerken van ontbrekende waarden, het detecteren en verwijderen van uitschieters en het aanbieden van interactieve visualisaties (tijdreeksen, histogrammen, spreidingsplots) zodat ingenieurs de gegevenskwaliteit kunnen inspecteren voordat ze gaan modelleren. De werkelijke fabrieksgegevens zijn altijd niet perfect — deze stap zorgt voor schone, betrouwbare modelinvoer.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Validatie van gegevens 4:3

Slimme functieselectie met Correlation Insights

Begrijp welke procesvariabelen het belangrijkst zijn. Het platform biedt correlatiematrices, correlatieclustering en normalisatie van de PCA/Z-score om ingenieurs te helpen de meest relevante invoerfuncties te identificeren. De selectie van functies wordt bepaald door analytische inzichten, waardoor procesexperts volledige transparantie en controle hebben over de invoer van het model, wat zorgt voor fysiek zinvolle en nauwkeurige modellen met zachte sensoren.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Correlatiematrix 4:3

Evaluatie van modellen — met conformiteitscontroles

Evalueer de prestaties van het model aan de hand van de R²-score, het gemiddelde foutenpercentage, de resterende grafieken en grafieken met werkelijke en voorspelde waarden. Van cruciaal belang is dat ingebouwde EPA PS-16-conformiteitstests (relatieve nauwkeurigheid, biastest, correlatietest) een duidelijk go/no-go-signaal geven voor toepassingen voor emissiebewaking. Regelgevende controles zijn volledig geïntegreerd, waardoor het risico op naleving wordt beperkt en beslissingen over de implementatie worden versneld.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Evaluatie van het model 4:3

Gecodeerde export met één klik

Exporteer getrainde modellen in een gestandaardiseerd, versleuteld formaat rechtstreeks naar SITRANS SSE IQ, Siemens Industrial Edge of SIMATIC APC Suite — met één klik. Geen IT-project, geen inspanningen voor integratie. Het geëxporteerde model wordt gevalideerd in de SITRANS ASM/SSE-omgeving via bias, correlatie en F-test (95% betrouwbaarheidsniveau), waarbij u van onbewerkte gegevens naar de implementatie op de werkvloer in één enkele workflow van begin tot eind.

SITRANS SSE IQ Model Creator - Exporteren van modellen 4:3

Ontdek hoe anderen SITRANS SSE IQ Model Creator gebruiken

Select...

SITRANS SSE IQ-modelmaker in de chemische industrie

Voorspel de zuiverheid van producten (bijv. aniline, ethyleen), viscositeit en vochtigheid in realtime — ter vervanging van langzame, dure laboratoriummetingen die slechts eenmaal per week plaatsvinden. Maak geavanceerde procesbeheersing mogelijk met realtime kwaliteitsgegevens als gecontroleerde variabele. Realiseer een ROI in minder dan 1-3 maanden door vertragingen in het lab te voorkomen en de productie buiten de specificaties te verminderen.

Bigstock 204806845 Rafinerie, origineel