SIMATIC S7-1200
Basiscontrollers zijn de slimme keuze voor compacte automatiseringsoplossingen met geïntegreerde communicatie- en technologische functies. SIMATIC S7-1200-controllers zijn verkrijgbaar in standaard- en faalveilige versies.
Silo-, platform- en hopperweegschalen van Siemens maken gebruik van SIWAREX loadcells en -processors voor het wegen van silo's, vaten en platforms voor niveaubewaking. Deze systemen zorgen ervoor dat metingen snel en foutloos worden geregistreerd en verwerkt, waardoor de hoeveelheid opgeslagen materiaal nauwkeurig kan worden gedetecteerd en de efficiëntie van uw bedrijf wordt verbeterd. Producten kunnen naadloos aansluiten op het PLC-portfolio van Siemens of onafhankelijk werken om aan alle vereisten voor weegtaken te voldoen. Naast onze primaire oplossingen bieden we: stand-alone elektronica zoals SIWAREX-terminals en -integrators; een ruime keuze aan loadcellen, van platformloadcellen tot buig- en schuifbundelcellen, s-type- en compressiecellen; en IIOT-wegingen om niveaus op afstand te bekijken via een Industrial Internet of Things-interface naar de cloud.
Ken de exacte vulniveaus van vaten die vloeistoffen, bulkgoederen, poeders en gassen bevatten. SIWAREX WP321 en WP231 zorgen ervoor dat metingen zo snel mogelijk en foutloos worden geregistreerd en verwerkt in het automatiseringssysteem.
De SIWAREX WP321 en WP231 zijn uitgerust met verschillende weegfuncties om op betrouwbare wijze gewichtswaarden te meten voor de vereisten van uw branche. Legaal gecertificeerd voor de handel onder de NAWI en voor wegingen in gevaarlijke omgevingen.
Onze weegapparatuur en -oplossingen passen ofwel naadloos in het PLC-portfolio van Siemens, ofwel werken ze onafhankelijk. Vind gemakkelijk bijbehorende producten en accessoires.

Geavanceerde controllers automatiseren zowel complete productie-installaties als toepassingen die hoge eisen stellen aan prestaties, flexibiliteit en connectiviteit. Het SIMATIC S7-1500-systeem is een krachtige, toekomstbestendige controller.

De gedistribueerde controllers SIMATIC ET 200SP en ET 200SP worden gebruikt in machines met een gedistribueerde architectuur en machines uit de serie met beperkte ruimte, waarbij de kenmerken van een SIMATIC S7-1500 worden gecombineerd met het ontwerp van een SIMATIC ET 200SP.