Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SITRANS P300?

De SITRANS P300 is gebouwd voor hygiënische processen en levert nauwkeurige, stabiele drukmetingen in een compacte roestvrijstalen zender. Het reinigbare ontwerp en de brede hygiënische aansluitingen zorgen voor vertrouwen in de voedings-, dranken- en farmaceutische bedrijven.

Hoogtepunten van de portefeuille:

  • Varianten voor manometer en absolute druk
  • Hygiënische procesaansluitingen met schroefdraad en verzonken montage [
  • 4—20 mA/HART, PROFIBUS PA of FOUNDATION Fieldbus
  • Intrinsiek veilige opties voor zone 0 of 1

Belangrijkste voordelen

Stroomlijn de naleving van hygiënische voorschriften

Voldoe aan de EHEDG- en 3A-vereisten met een roestvrijstalen behuizing en verzonken hygiënische aansluitingen om reiniging en validatie in voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische omgevingen te vereenvoudigen.

Verhoog de meetbetrouwbaarheid

Bereik een hoge nauwkeurigheid tot 0,075% met een lage afwijking op lange termijn over een breed bereik van 0,008 tot 400 bar, wat helpt om de regelkringen te stabiliseren en de productkwaliteit te verbeteren.

Snelle inbedrijfstelling en controle

Configureer snel met lokale drukknoppen en integreer naadloos via HART, PROFIBUS PA of FOUNDATION Fieldbus voor efficiënte installatie en diagnose.

Uitgelichte mogelijkheden