Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SITRANS LT500?

SITRANS LT500 is de volgende evolutie van niveau- en pompcontrollers voor radar- en ultrasoonzenders, transducers of elk ander 2-draads apparaat van 4-20 mA. Met toepassingen die variƫren van eenvoudige niveaumetingen tot complexe pomproutines, optimaliseert het de werking en levert het aanzienlijke kostenbesparingen op door intelligente niveau- en pompregeling. De SITRANS LT500 controller biedt:

  • Typen metingen: Niveau, afstand, ruimte, volume, differentieel, gemiddeld, hoofd en Open Channel Flow
  • Meetbereik: Op sensoren gebaseerd op SITRANS LR110/LR120 en SITRANS Probe LU240, en ultrasone transducers
  • Communicatie: Tot drie uitgangen van 4 tot 20 mA
  • Optiekaarten voor veldbussen: EtherNet IP-, HART-, Modbus RTU-, Modbus TCP-, PROFIBUS DP-, PROFIBUS PA- of PROFINET-opties
  • Uitgangen: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA-uitgang met HART-kaart, 6 x relais en veldbus

Belangrijkste voordelen

Bespaar tijd met eenvoudige installatie

Met 6 volledig programmeerbare relais met een vermogen van 5 A voor pompregeling en alarmering, plus Quick Start Wizards met 6 verschillende weergaveweergaven, biedt de SITRANS LT500-controller een flexibele installatie en eenvoudige configuratie, waardoor u tijd bespaart.

Verkrijg volledige transparantie

Functieblokken bieden volledige transparantie voor controle en diagnose, terwijl frontplaten duidelijke visuele feedback geven over de proces- en meetomstandigheden. Integratie via PROFINET zorgt voor een naadloze connectiviteit met TIA Portal.

Analyseer uw gegevens

Toegang tot gegevensregistratie voor eenvoudige analyse en mogelijke procesoptimalisatie. SITRANS LT500 kan datalogging, parameterback-up en kopieerconfiguratie uitvoeren op een microgeheugenkaart.

Uitgelichte mogelijkheden