De SITRANS LR500-serie is gedurende de hele levenscyclus afgestemd op het Siemens EcoTech-raamwerk, van materiaalkeuze en productie tot bediening en beheer aan het einde van de levensduur. Vergeleken met vorige generaties vermindert SITRANS LR500 zijn CO₂-voetafdruk met meer dan 50% door een lager materiaalgebruik, minder roestvrij staal en een aanzienlijk lager potvolume. Het gebruikt minder zorgwekkende stoffen, verpakkingen van 100% gerecyclede vezels, en zijn kleiner maar duurzamer, met een sterk verbeterde MTBF voor een langere levensduur. De serie kan worden gerepareerd, kan worden geüpgraded en wordt ondersteund door milieuproductverklaringen (EPD) die op transparante wijze de volledige impact op het milieu gedurende de hele levenscyclus documenteren.
Lees onze EcoTech-profiel om meer te weten te komen.