De SITRANS LR100-serie bestaat uit radarzenders op 80 GHz-niveau met Bluetooth voor het meten van het niveau van vloeistoffen of vaste stoffen. De smalle lichtbundel maakt flexibele installaties mogelijk in bestaande vatopeningen of zonder opdringerig gebruik in plastic vaten, wat de installatie vereenvoudigt.
De serie bestaat uit vijf zenders:
- SITRANS LR100: Eenvoudige meting van 4-20 mA tot 8 m met kabel
- SITRANS LR110: Met communicatie, opties voor gevaarlijke goedkeuringen en een bereik tot 15 m
- SITRANS LR120: Met communicatie, grootste bereik tot 30 m en optioneel onderdompelingsscherm voor bescherming tegen overstromingen
- SITRANS LR140: Basisafmetingen tot 8 m met terminalaansluiting
- SITRANS LR150: Met HART-communicatie, goedkeuringen voor gevaarlijke stoffen, lokale HMI-optie en bereik tot 15 m