SIWAREX load cells zijn ontworpen voor industriële weegtoepassingen zoals container-, hopper- en platformweegschalen. Montage-eenheden zorgen voor een juiste uitlijning en beschermen tegen overbelasting en transversale belastingen, wat cruciaal is voor het behoud van de nauwkeurigheid van de loadcel. Met een grote verscheidenheid aan loadcellen en modules die beschikbaar zijn, kunt u de ideale loadcel vinden voor uw specifieke vereisten.
De SIWAREX WL270 CD-H-loadcel is nu beschikbaar voor hygiënegevoelige toepassingen. Daarnaast bieden we een reeks montage-eenheden en accessoires voor onze loadcellen.
De volledige opties zijn onder meer loadcellen met één punt, loadcellen met buigstralen, loadcellen met pure straal, loadcellen met dubbele doorschijnende straal, loadcellen van het S-type, compressieladcellen en ringtorsieloadcellen.

Loadcellen met buigbalken
Buigbalken worden vaak gebruikt in kleinschalige container- en platformweegschalen. Onze loadcellen zijn legaal voor de handel in de nauwkeurigheidsklasse C3. Ze zijn gemaakt van roestvrij staal en hebben IP68.