Ondersteuning voor explosiebeveiligde varianten
Selecteer waar nodig ATEX- en IEC Ex-opties om te voldoen aan de veiligheidsbehoeften in uitdagende omgevingen.
SITRANS LH300 is een bronsonde voor hydrostatische niveaumeting. Het compacte, corrosiebestendige ontwerp zorgt voor een eenvoudige installatie en een lange levensduur, zelfs in zware omgevingen zoals drinkwatersystemen, tanks en dammen. Met beschermkappen en een robuuste roestvrijstalen behuizing biedt deze zender een betrouwbare en veilige conversie van druk naar signaal voor nauwkeurige niveaubewaking.
Meet het hydrostatische niveau met een keramisch membraan en een output van 4 tot 20 mA voor consistente gegevens over tanks, putten, kanalen en dammen.
Gebruik een roestvrijstalen behuizing en een IP68-ontwerp met opties voor een beschermkap voor een lange levensduur in drinkwater en afvalwater.
Visualiseer alarmen en logboeken met Unified Edge Apps en beheer implementaties centraal voor snellere updates en consistente interfaces.
Selecteer waar nodig ATEX- en IEC Ex-opties om te voldoen aan de veiligheidsbehoeften in uitdagende omgevingen.
De ontluchtingspijp met een vochtigheidsfilter in de kabel zorgt voor drukcompensatie en voorkomt condensatie voor stabiele meetwaarden.
Implementeer SIMATIC WinCC Unified Runtime en Online Engineering op Industrial Edge voor consistente HMI en gecentraliseerd beheer.