Goedkeuring van de overdracht van voogdij
Goedkeuring verkrijgen van de MID-richtlijn voor de overdracht van voogdij voor de meting van waterenergie.
Waarom SITRANS FUE950?
De SITRANS FUE950 is een veelzijdige energiecalculator voor verwarmings- en koelsystemen die is goedgekeurd voor de overdracht van bewaring. Het biedt nauwkeurige energiemetingen voor nauwkeurige facturering aan klanten en een geoptimaliseerd energieverbruik, wat leidt tot een hogere productiviteit. Het modulaire ontwerp met flexibele I/O-opties en een lange batterijduur van maximaal 16 jaar zorgt voor een betrouwbare en aanpasbare oplossing voor de lange termijn.
Goedkeuring verkrijgen van de MID-richtlijn voor de overdracht van voogdij voor de meting van waterenergie.
Goedkeuring krijgen voor koeling volgens de nationale Duitse PTB K7.2-norm.
Aansluiten op 2- en 4-draads temperatuursensoren.
Lees gegevens via optische M-Bus in overeenstemming met EN 1434.
Maak gebruik van flexibele input-/outputoptiemodules.
Profiteer van een lange batterijduur van maximaal 16 jaar.
Geleverd met een PT500-sensorset die goedgekeurd is voor warmte-/koeling (inclusief sensorvakken).
Ontvang onmiddellijke waarden voor energie- en volumestroom.
Optie voor 2 stroomuitgangen (4... 20 mA, passief).