Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SITRANS FMT020?

De nieuwe SITRANS FMT020-zender is een krachtig, intelligent product met hoge prestaties, ontworpen voor een breed scala aan toepassingen die een uiterst nauwkeurige en betrouwbare stroommeting van geleidende vloeistoffen vereisen. Het maakt gebruik van onze elektromagnetische flowsensortechnologie en vertegenwoordigt een compleet nieuwe generatie MAG-zenders volgens de MAG 5000-serie. Gebruik de SITRANS FMT020 in toepassingen zoals water en afvalwater of in de algemene procesindustrie. U kunt ook combineren met de volgende MAG-sensoren voor een complete flowmeter:

  • SITRANS FMS500: Watertoepassingen
  • SITRANS FMS300: Alle toepassingen, waaronder hoge druk en hoge temperaturen

De zender kan werken met de energiecalculator SITRANS FUE950, die het pulssignaal van de flowmeter ontvangt voor energiemeting.

Belangrijkste voordelen

Bespaar op de kosten

Deze kosteneffectieve oplossing is achterwaarts compatibel met oudere bestaande flowmetersensoren (MAG 5100W, MAG 3100, MAG 3100 P, MAG 3100 HT).

Eenvoudig programmeren

De SITRANS FMT020 is uitgerust met een groot, draaibaar, 14-cijferig grafisch display met achtergrondverlichting voor optimale zichtbaarheid in alle montageposities. Eenvoudig programmeren en in bedrijf stellen met een menu en wizard in 14 talen.

Vereenvoudig de installatie

Met de Plug & Play-modules kunt u de zender eenvoudig ter plaatse vervangen en in bedrijf stellen. Compacte montage of montage op afstand is mogelijk met dezelfde behuizing. Multifunctionele ingangs-/uitgangskanalen maken ook een betere procescontrole mogelijk.

Uitgelichte mogelijkheden