Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SITRANS FMS500?

De SITRANS FMS500-sensor met harde rubberen NBR- en EPDM-voeringen is ontworpen voor elke watertoepassing. De verhoogde nauwkeurigheid van het lage debiet is ideaal voor de detectie van waterlekken. Met SENSORPROM™ -technologie biedt het een echte plug-and-play-oplossing voor eenvoudige inbedrijfstelling en vervanging ter plaatse.

Belangrijkste voordelen

Meten van stromen nauwkeurig

Gevalideerde kalibratie zorgt voor een nauwkeurige stroommeting. Verhoogde nauwkeurigheid bij lage doorstroming voor de detectie van waterlekken.

In elke omgeving installeren

De geschiktheid van de SITRANS FMS500-sensor voor installatie onder water en onder water (IP68) zorgt voor een betrouwbare werking in uw werkomgeving.

Ga snel aan de slag

Geïntegreerde aardingselektroden zijn inbegrepen, zodat er voor veel toepassingen geen aardingsringen nodig zijn. Installatiemogelijkheden van Zero Up en Zero Down.

Uitgelichte mogelijkheden