Plug-and-play
Maak eenvoudige vervanging en inbedrijfstelling van de zender ter plaatse mogelijk in slechts enkele minuten.
De SITRANS FM MAG 6000 is een zender op basis van een microprocessor voor veeleisende toepassingen die een hogere nauwkeurigheid en meer functionaliteit vereisen. Deze zeer nauwkeurige magmeter verbetert de flowmeting en maakt flexibel gebruik van alle producten mogelijk via het geïntegreerde platform. De unieke SensorProm-technologie maakt een eenvoudige inbedrijfstelling mogelijk, terwijl gevalideerde kalibratie zorgt voor de meest nauwkeurige stroommeting.
Ons geïntegreerde platform maakt flexibel gebruik mogelijk van de FM MAG 5000- of 6000-zender voor alle producten (MAG 5100/3100/1100).
De FM MAG 5000 biedt flexibiliteit bij de montage, waarbij een compacte of afzonderlijke installatie mogelijk is.
Een uitgebreid diagnose- en servicemenu verbetert de probleemoplossing en de apparaatverificatie.
Maak eenvoudige vervanging en inbedrijfstelling van de zender ter plaatse mogelijk in slechts enkele minuten.
Sla kritieke, sensorspecifieke gegevens op en geef deze door aan de zender voor een eenvoudige, flexibele inbedrijfstelling.
Zorg voor een nauwkeurige stroommeting: elke elektromagnetische flowtransmitter van Siemens is gekalibreerd in faciliteiten die individueel zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025.