Unieke SensorProm-technologie
SensorProm-technologie slaat kritieke, sensorspecifieke gegevens op en geeft deze door aan de zender. Dit maakt een eenvoudige, flexibele inbedrijfstelling van de sensor mogelijk.
De SITRANS FM MAG 5000 is een zender op basis van een microprocessor. Deze kosteneffectieve stroomtransmitter met magmeter biedt hoge prestaties en meetnauwkeurigheid voor procesbesturing. Het is echt een robuuste totaaloplossing voor een breed scala aan toepassingen, waaronder:
De zender is robuust, geschikt voor universele toepassingen en heeft een hoge meetnauwkeurigheid.
Maak montageflexibiliteit mogelijk met een compacte of afzonderlijke installatie mogelijk. Plus krijg meerdere functie-uitgangen voor procesbesturing en een display en toetsenbord die beschikbaar zijn in verschillende talen.
Plug-and-play maakt eenvoudige vervanging en inbedrijfstelling van de zender ter plaatse in slechts enkele minuten mogelijk.
SensorProm-technologie slaat kritieke, sensorspecifieke gegevens op en geeft deze door aan de zender. Dit maakt een eenvoudige, flexibele inbedrijfstelling van de sensor mogelijk.
Gevalideerde kalibratie zorgt voor een nauwkeurige meting van de elektromagnetische flow. Elke Siemens flowmeter is gekalibreerd in faciliteiten die individueel zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025.
Ontworpen voor MAG-verificatie ter plaatse met traceerbare certificering. Regelmatige kalibratie van de SITRANS FM Verificator zorgt voor nauwkeurigheid in het veld.