Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SITOP SEL1600?

De SITOP SEL1600 is een modulaire selectiviteitsmodule die is ontworpen om tot 40 belastingscircuits te beschermen tegen kortsluiting of overbelasting. Het biedt betrouwbare bescherming door defecte belastingscircuits veilig uit te schakelen en tegelijkertijd een reactievrije stroomvoorziening naar andere circuits te behouden. De modulaire uitbreidbaarheid van 4 naar 40 uitgangen wordt gecombineerd met bidirectionele IO-link voor parametrisering en diagnose op afstand.
Kies uit twee moduleopties:

  • SITOP SEL1600
  • SITOP SEL1600 uitbreidingsmodule

Belangrijkste voordelen

Eenvoudig te integreren

Stroomlijn de integratie via IO-link of een gemeenschappelijk signaalcontact met beproefde IO-technologie voor lezen/schrijven met een hoge EMC.

Zorg voor betrouwbare bescherming

Defecte belastingscircuits en de reactievrije stroomtoevoer naar andere belastingscircuits veilig loskoppelen.

Flexibel uitbreiden en selecteren

De SITOP SEL1600 is uitbreidbaar tot max. 40 uitgangen. U kunt ook individueel de responsdrempel van 0,5 tot 10 A selecteren voor elke uitgang.

Uitgelichte mogelijkheden