Waarom SITOP PSU6200?
De SITOP PSU6200 is een compacte, allround voeding die is ontworpen voor een breed scala aan standaardtoepassingen waarvoor 12, 24 of 48 V vereist is. De voeding biedt hoge prestaties, hoge efficiëntie, uitgebreide diagnostiek en bedrijfszekerheid.
De gerichte diagnose van de SITOP PSU6200 bewaakt de belasting en de levensduur van de voedingseenheid en signaleert de status via LED's. En de SITOP Diagnostic Interface (SDI) maakt permanente conditiebewaking in uw automatiseringssysteem mogelijk. Dit helpt u proactief potentiële problemen aan te pakken en de uptime van het systeem te behouden.
Het SITOP PSU6200-portfolio omvat:
- SITOP PSU6200, 1-fasig, 12 V, 24 V, 48 V DC
- SITOP PSU6200, driefasig, 24 V, 48 V DC