Uitgangen
Zorg voor 24 V DC bij maximaal 40 A via een driefasige bron met vier belastingsuitgangen van 10 A en twee NEC klasse 2-uitgangen.
SITOP PDP6200 levert gedecentraliseerd 24 V-vermogen naar veeleisende omgevingen met IP65-bescherming, zes bewaakte uitgangen en Safe Torque Off voor intralogistiek. In combinatie met de Unified Edge-apps van Siemens krijgen teams snelle visualisatie, diagnose en herstel op afstand aan de rand.
Verminder de complexiteit van de kast en bekabeling dankzij de IP65-installatie en geïntegreerde driefasige voeding voor 24 V-distributie op de machine.
Gebruik Safe Torque Off om aandrijvingen te stoppen zonder dat de stroom wordt onderbroken, zodat de materiaalstroom snel wordt hervat in intralogistieke omgevingen.
Maak visualisaties zonder code, beheer apps centraal en stuur alarmen door voor een consistente HMI op elk apparaat.
Zorg voor 24 V DC bij maximaal 40 A via een driefasige bron met vier belastingsuitgangen van 10 A en twee NEC klasse 2-uitgangen.
Herstel beveiligde uitgangen met elektronische fuses en reset op afstand om het herstel na een storing te verkorten.
Voer Unified Runtime en technische updates centraal uit om de HMI's op alle machines en locaties actueel te houden.