Waarom SITOP-uitbreidingsmodules?
SITOP-uitbreidingsmodules zijn uitbreidingsmodules die voedingen op betrouwbare wijze beschermen tegen interferentie en gevaren aan de primaire en secundaire zijde. Ze voorkomen stilstand van de installatie en kostbare schade door bescherming te bieden tegen stroomstoringen, extreme spanningsvariaties of defecte belastingen. Deze modules bieden een unieke, flexibele uitbreiding voor SITOP-voedingseenheden, waardoor volledige, allround bescherming mogelijk is.
Betrouwbare systeembeveiliging tegen uiteenlopende potentiƫle gevaren
Bescherming tegen storingen door redundantie
Zorg voor een betrouwbare voeding van 24 V DC, zelfs als een voedingseenheid uitvalt, door twee voedingen te ontkoppelen. De module controleert continu de voedingseenheden die worden gevoed en stuurt een signaal als er een storing optreedt.

Snelle, selectieve foutlocatie voor 24V DC-belastingen
Verdeel het voedingscircuit van 24 V DC in afzonderlijke takken en bescherm ze selectief. De modules ontkoppelen op betrouwbare wijze defecte belastingscircuits, zodat de toevoer naar andere belastingen zonder onderbreking wordt voortgezet en totale uitval van de installatie wordt voorkomen.

Overbrugging van kortdurende stroomstoringen
Overbrug kortdurende stroomstoringen (brownouts) in het secondenbereik met behulp van elektrolytische condensatoren om een betrouwbare, onderbrekingsvrije werking te garanderen.

Betrouwbare reductie van inschakelstromen
Bescherm de stroomvoorziening en alle aangesloten belastingen door op betrouwbare wijze de hoge inschakelstromen van startmotoren, transformatoren en andere apparatuur te verminderen, zodat beveiligingsapparatuur niet uitvalt en gevoelige componenten niet worden beschadigd.

Bescherm tegen hoge omgekeerde spanningen
De SITOP CHO1400-choppermodule beschermt de output van een voeding van 24 V of 48 V tegen te hoge spanningen veroorzaakt door belastingen, bijvoorbeeld door gelijkstroommotoren in de remmodus. Als de spanning de responsdrempel van de module overschrijdt als gevolg van regeneratief remmen, beperkt de module de spanning door de geregenereerde energie via interne weerstanden om te zetten in warmte.

Miniatuurstroomonderbrekers met uitschakeling
De SITOP PBM1200 power boost-module kan parallel worden aangesloten op een SITOP 24-V- of 48-V-voeding van 20 A om de betreffende voeding in milliseconden uit te schakelen in geval van kortsluiting. De powerboost-module levert kortstondig de hoge uitschakelstroom die de miniatuurstroomonderbreker nodig heeft om de betreffende voeding uit te schakelen.