Waarom SIRIUS-timingrelays?
SIRIUS-timingrelays bieden nauwkeurige schakelingen met tijdvertraging voor besturings-, start-, beveiligings- en regelcircuits in industriële toepassingen. Het portfolio omvat 3RP25-, 3RP20- en 7PV15-timingrelais, plus 3RA28-functiemodules en hulpschakelaars — elk ontworpen voor specifieke montage- en ruimtevereisten.
- Multifunctionele 3RP25-relais integreren tot 27 timingfuncties in compacte industriële behuizingen met industriestandaard breedtes van 22,5 mm of 17,5 mm.
- De relais in het ontwerp van de 3RP20 hebben een kleinere hoogte en montagediepte voor kleine spelingen in schakelkasten.
- Smalle relais van 7PV15 in behuizingen van 17,5 mm bieden EMC-conforme prestaties voor residentiële en standaardtoepassingen.
Alle modellen ondersteunen een breed spanningsbereik van 12 tot 240 V AC/DC voor wereldwijde inzetflexibiliteit.