Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom een SIMATIC ET 200SP motorstarter?

De SIMATIC ET 200SP motorstarter is een compacte en krachtige starter voor enkel- en driefasige motoren tot 5,5 kW. De compacte breedte van 30 mm bespaart kostbare ruimte in het bedieningspaneel, waardoor tegemoet wordt gekomen aan de behoefte aan kleinere, efficiëntere kastontwerpen. Als onderdeel van het SIMATIC ET 200SP gedistribueerde I/O-systeem biedt het een naadloze integratie en betrouwbare motorbeveiliging in zowel standaard- als veiligheidstoepassingen.

UITGELICHTE MOGELIJKHEDEN

Belangrijkste kenmerken

Breed prestatiebereik

Breed vermogensbereik voor motoren tot 5,5 kW.

Slank motorontwerp dat het prestatiebereik benadrukt met geavanceerde efficiëntie en krachtige technische mogelijkheden.

Meer ruimte op het bedieningspaneel

Meer ruimte in het bedieningspaneel dankzij een modulebreedte van slechts 30 mm.

Een promotieafbeelding voor een bedieningspaneel met een blauwe achtergrond en een wit pictogram van een bedieningspaneel met meer ruimte.

Snellere configuratie

Snellere configuratie in het TIA Portal.

Technicus die industriële automatiseringssoftware configureert met een gestroomlijnde workflow en digitale interface-elementen.

Sneller onderhoud

Sneller onderhoud door automatische upload van parameters.

Een promotieafbeelding voor sneller onderhoud met een snel rijdend voertuig met een onderhoudstool op de voorgrond.

Zuinig

Zuinig dankzij een lage modulevariantie en hybride schakeltechnologie.

Een afbeelding van een promotiefoto voor een product waarin de economische voordelen ervan worden benadrukt door de geringe modulevariantie.

Lagere installatiekosten

Lagere installatiekosten door snelle installatie en bekabeling.

Een afbeelding van een plantenicoon met een groene achtergrond en een goedkoper symbool.

Eenvoudige uitwisselbaarheid van modules

Eenvoudige uitwisselbaarheid van modules betekent een grotere beschikbaarheid van de installatie.

Een promotieafbeelding voor een eenvoudige uitwisselbaarheid van modules, waarin een modulair systeem met verwisselbare onderdelen wordt getoond.

Oplossingen voor veiligheid

Flexibele veiligheidsoplossingen via SIMATIC F-CPU of SIRIUS 3SK veiligheidsrelais.

Een promotieafbeelding voor veiligheidsoplossingen met een veiligheidspictogram met een groen vinkje en een blauwe achtergrond.