Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIMATIC ET 200pro motorstarters?

SIMATIC ET 200pro motorstarters maken deel uit van het gedistribueerde I/O-portfolio van Siemens en zorgen voor een kastvrije motorregeling rechtstreeks op de machine. Met IP65/67-bescherming en intelligente diagnose starten en beschermen ze motoren tot 5,5 kW, terwijl ze naadloos integreren in de SIMATIC ET 200-familie voor flexibele automatisering. De serie biedt opties voor elke toepassing:

  • Motorstarter standaard ET 200pro — Elektromechanische basisstarter voor directe of achterwaartse werking
  • Hoogwaardige ET 200pro motorstarter — Geavanceerde elektronische starter met softstart voor probleemloos schakelen
  • Isolatormodule — Veilige lokale ontkoppeling voor onderhoud
  • Lokale oplossing voor het starten van veiligheidsmotoren — Autonome veiligheid zonder een storingsveilige controller
  • Startoplossing voor veiligheidsmotoren PROFIsafe — Netwerkveiligheid via PROFIBUS of PROFINET
Compact industrial automation device with blue casing, multiple ports, and modular design mounted on a metal rail

Uitgelichte mogelijkheden

Belangrijkste voordelen

Kastvrij installeren in het hele portfolio

Alle varianten, van standaardoplossingen tot veiligheidsoplossingen, worden rechtstreeks op de machine gemonteerd met IP65/67-bescherming voor zware omgevingen.

Verhoog de transparantie met geïntegreerde diagnostiek

Elk type starter biedt parametrisatie en diagnose, zodat u altijd goed zicht hebt, of u nu kiest voor standaard-, geavanceerde of veiligheidsmodules.

Pas de configuraties aan uw toepassing aan

Kies uit standaardoplossingen, hoogwaardige isolatoren of veiligheidsoplossingen om een systeem op maat te bouwen dat is afgestemd op uw automatiseringsbehoeften.