De B10d-waarden (dat wil zeggen: het aantal schakelcycli waarbij 10% van de relais onder bepaalde omstandigheden kan uitvallen) zijn belangrijk voor de functionele veiligheid volgens ISO 13849-1 en IEC 62061. Ze worden vaak gebruikt om PFHD (Probability of Dangerous Failure per Hour) of MttFD (Mean Time to Dangerous Failure) te berekenen in veiligheidsgerelateerde controllers.
Gebruik van B10d-waarden voor het koppelen van relais: Bepaling van de MttFD (Mean Time to Dangerous Failure) De MTTfd wordt berekend op basis van de B10d-waarde, de werkfrequentie en het aantal schakelcontacten:
Mttfd = (B10d)/(0,1 x n x schakelfrequentie per uur x 3600)
n = Aantal gevaarlijke fouten per cyclus (meestal 1)
De werkfrequentie moet realistisch zijn.
Berekening van PFHD (Probability of Dangerous Failure per Hour) Indien nodig kan de PFHD-waarde die vereist is voor SIL (Safety Integrity Level) volgens IEC 62061 worden berekend op basis van de MTTfd en andere factoren.
Evaluatie van het prestatieniveau (PL) volgens ISO 13849-1 De MttfD-waarde wordt gebruikt in combinatie met andere veiligheidsparameters zoals DC (Diagnostic Coverage) en de structuur (categorie B, 1, 2, 3 of 4) om het prestatieniveau (PL) van het veiligheidscircuit te bepalen.