Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIRIUS Monitor 3RQ0?

De SIRIUS 3RQ0-pinrelaisserie biedt betrouwbare signaalomschakeling en elektrische scheiding tussen PLC's en regelbelastingen. De serie is ontworpen om de interfaces van de controller te beschermen en tegelijkertijd een nauwkeurige signaaloverdracht te garanderen, en ondersteunt een breed scala aan automatiserings- en besturingstoepassingen.

De 3RQ0-familie omvat meerdere relaistypen die zijn afgestemd op verschillende bedrijfsomgevingen, prestatieniveaus en installatievereisten. Met flexibele contactconfiguraties, geïntegreerde statusindicatoren en optionele overspanningsbeveiliging helpt de serie het systeemontwerp te vereenvoudigen en tegelijkertijd de bedrijfszekerheid te verbeteren.

Varianten in de serie zijn onder andere:

  • 3RQ001 — Relais voor algemeen gebruik
  • 3RQ002 — Relais met hoge beveiliging
  • 3RQ003 — Vermogensrelais
  • 3RQ005 — Standaardrelais
  • 3RQ006 — Slim relais
  • 3RQ007 — Relais met hoge prestaties

Belangrijkste voordelen

Besturingen beschermen en de betrouwbaarheid van het signaal verbeteren

Isoleer de PLC-uitgangen van besturingsbelastingen om elektrische interferentie en poortschade te voorkomen en tegelijkertijd te zorgen voor een nauwkeurige en stabiele signaalomschakeling tussen automatiseringssystemen.

Eenvoudig aan te passen aan diverse automatiseringstoepassingen

Kies uit meerdere relaisvarianten, contactconfiguraties en stroomwaarden om toepassingen te ondersteunen die variëren van algemene besturingstaken tot omgevingen met een hoog vermogen of een hoge beveiliging.

Vereenvoudig de installatie en probleemoplossing

Verminder de bekabeling en verbeter de diagnose met geïntegreerde LED- en mechanische statusindicatoren, optionele veerklemmen en ingebouwde testhendelfuncties voor snellere inbedrijfstelling en onderhoud.

Uitgelichte mogelijkheden