Duurzame constructie van industriële kwaliteit
Verkrijgbaar in metalen en duurzame plastic ontwerpen met stevige materialen die een lange levensduur ondersteunen en een betere weerstand tegen olie en corrosie bieden.
Industriële besturingscomponenten moeten een evenwicht vinden tussen duurzaamheid, efficiëntie van de installatie en betrouwbaarheid op lange termijn. De SIRIUS Command 3SB6-serie is een serie drukknoppen en indicatielampjes die voldoen aan RoHS, ontworpen voor betrouwbare prestaties, een moderne vormgeving en een kosteneffectieve werking. De metalen afwerking, het innovatieve ontwerp en de brede spanningscompatibiliteit maken hem zeer geschikt voor een verscheidenheid aan industriële toepassingen.
De 3SB6-serie helpt de installatietijd te verkorten, een stabiele werking van de machine te ondersteunen en de onderhouds- en energiekosten te verlagen dankzij een robuuste constructie en geïntegreerde LED-technologie.
Modules snel installeren met behulp van het modulaire snap-fit ontwerp dat eenvoudige montage zonder gereedschap mogelijk maakt. Een vereenvoudigde installatie helpt de installatietijd te verkorten en ondersteunt efficiënt onderhoud en vervanging.
Zorg voor een stabiele werking met corrosiebestendige PA-materialen, een duurzame constructie en een hoge contactbetrouwbaarheid. De serie is gebouwd voor veeleisende omstandigheden en helpt consistente prestaties te ondersteunen gedurende langere bedrijfscycli.
Lager energieverbruik en onderhoudsbehoeften dankzij geïntegreerde LED-technologie die zorgt voor een langere levensduur in vergelijking met traditionele gloeilampverlichtingscomponenten.
Verkrijgbaar in metalen en duurzame plastic ontwerpen met stevige materialen die een lange levensduur ondersteunen en een betere weerstand tegen olie en corrosie bieden.
De 3SB6-serie ondersteunt een breed scala aan bedrijfsspanningen, waaronder 6V tot 380V AC/DC, waardoor ze kunnen worden ingezet voor uiteenlopende apparatuur en besturingssysteemvereisten.
De hele lijn biedt beschermingsniveaus tot IP65, een hoge contactbetrouwbaarheid en een elektrische levensduur tot 500.000 cycli, wat een betrouwbare werking in industriële toepassingen ondersteunt.