Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIRIUS 3RV2-circuitbreakers?

U hebt maximale beschikbaarheid van machines en installaties nodig om een topproductiviteit te bereiken. De SIRIUS 3RV2-motorstartbeveiliging biedt ideale bescherming door uw apparatuur snel los te koppelen van de stroomvoorziening wanneer er overbelasting optreedt, waardoor kostbare schade wordt voorkomen en uw activiteiten soepel blijven verlopen.

SIRIUS 3RV2-stroomonderbrekers zijn voorzien van behuizingen gemaakt van uitzonderlijk duurzaam plastic dat alle fossiele grondstoffen vervangt door gerecycled organisch afval. Ze leveren dezelfde kwaliteit en prestaties die u nodig hebt, zodat u uw duurzaamheidsdoelstellingen kunt bereiken zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

Belangrijkste voordelen

Isoleer defecte laadsystemen

In geval van kortsluiting (stroom >13 keer de nominale stroom), wordt de defecte laadaanvoer binnen milliseconden geïsoleerd van de voeding door de kortsluiting.

Voorkom schade aan het systeem

Bescherm uw systemen met overbelastingsbeveiliging op basis van een specifieke tijdstroomkarakteristiek. Eenvoudig reparaties uitvoeren dankzij een startbeveiliging voor de motor met een vergrendelbaar bedieningsmechanisme voor handmatig sluiten/openen.

Voldoe aan alle beschermingsbehoeften met één productlijn

Onze motorstartbeveiligingen en stroomonderbrekers zijn verkrijgbaar in de maten S00, S0, S2 en S3 en in verschillende versies en zijn geschikt voor alle taken die te maken hebben met de beveiliging van motoren, starters, transformatoren en UL 489-toepassingen.

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Aan de slag