Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Download de productbrochure hier

Meer informatie over de functies en mogelijkheden van dit product.

Waarom SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0?

Het 3SK0-veiligheidsrelais, ontworpen voor de Chinese markt, maakt de veiligheid van machines eenvoudig.

Met een breed toepassingsbereik en een modulair ontwerp maakt dit de veiligheid intuïtief en efficiënt, van systeemontwerp tot dagelijks gebruik. Het product is gecertificeerd volgens CCC, CE, UL en is erkend door gezaghebbende instellingen met een veiligheidsniveau tot PL e/SIL 3.

Verminder storingsgerelateerde uitvaltijd aanzienlijk en zorg voor betrouwbaarheid gedurende de hele levenscyclus van de apparatuur met duidelijke live diagnostiek en statusindicatie. Kiezen voor de SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0 betekent kiezen voor efficiënte, conforme en betrouwbare veiligheidsbescherming.

sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720

Eenvoudig te integreren

De 3SK0 kan eenvoudig worden geïntegreerd in verschillende veiligheidscircuits om de machineveiligheid intuïtief en eenvoudig te implementeren te maken, van ontwerp tot toepassing. De tijd tussen ontwerp en productie aanzienlijk verkorten.

Wereldwijd geaccepteerde en betrouwbare bescherming

Wordt geleverd met CCC, CE, UL, TÜV en meer — uw apparatuur kan zonder zorgen de zee op. Gecertificeerd door erkende derden, met een veiligheidsniveau tot PL e/SIL 3. Creëer een sterke, betrouwbare veiligheidsbarrière voor uw machines.

Duidelijke diagnose

Realtime statusweergave en duidelijke foutaanduiding maken snelle probleemoplossing mogelijk, verminderen de uitvaltijd en zorgen voor een betrouwbaardere werking.

Uitgelichte mogelijkheden

Hoge betrouwbaarheid

Gecertificeerd door erkende derden, met een veiligheidsniveau tot PL e (EN ISO 13849-1) /SIL 3 (EN 61508).

sirius-smart-veiligheidsrelay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720 capaciteit-hoge betrouwbaarheid-promo-640x480

Brede dekking, eenvoudige integratie

  • Ondersteunt 1 tweekanaals of 1 enkelkanaals veiligheidssensoringang.
  • Compatibel met noodstopschakelaars, deurschakelaars, veiligheidslichtgordijnen en andere veelgebruikte veiligheidssensoren.
  • Ondersteunt automatische of handmatige opstartmodi.
  • Uitgang met twee kanalen: 3 NO veiligheidsuitgangen + 1 NC-signaaluitgang.
  • Stuurspanning 24V AC/DC, voldoet aan de vereisten voor laagspanningsgebruik.
sirius-smart-veiligheidsrelay-3sk0-product-foto-brede dekking-eenvoudige integratie-promo-640x480

Duidelijke diagnose

De statusindicator aan de voorkant geeft de bedrijfsomstandigheden in realtime weer en biedt een nauwkeurige foutdiagnose. Zo kunnen operators de status van het apparaat in één oogopslag controleren, problemen snel diagnosticeren en de uitvaltijd voor het oplossen van problemen aanzienlijk verkorten, waardoor betrouwbaarheid gedurende de gehele levenscyclus van de apparatuur wordt gegarandeerd.

sirius-smart-veiligheidsrelay-3sk0-clear-diagnostics-promo-640x480

Aanvullende bronnen

Gebruikershandleiding