Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIRIUS 3RM1?

De SIRIUS 3RM1-motorstarter biedt volledige omschakeling en bescherming voor kleine motoren tot 3 kW in een compacte behuizing van 22,5 mm. Verkrijgbaar in direct-on-line en achteruitrijconfiguraties — waaronder modellen met geïntegreerde veiligheidsfunctionaliteit — en maakt gebruik van duurzame en energiebesparende hybride schakeltechnologie. De eenheid beschikt over IEC-, CCC- en UL-certificeringen voor wereldwijde implementatie.

siemenssirius-003-ret02-a large

Belangrijkste voordelen

Bespaar ruimte

Eén apparaat combineert verschillende functies, zoals direct online starten, achteruit starten en beveiliging tegen overbelasting. Bovendien kan met de groepsconfiguratie een kortsluitbeveiliging tot 55 kA worden bereikt met slechts één motorstartbeveiliging.

Verbeter de energie-efficiëntie

Onze hybride schakeltechnologie maakt gebruik van halfgeleiders die weinig slijtage vertonen om de motor in en uit te schakelen. In de bedrijfsfase resulteert energiebesparende relaistechnologie in duurzame starters en een hoge mate van energie-efficiëntie.

Eenvoudig te installeren en te bedienen

Verwerk de invoer in het hoofdcircuit voor meerdere motorstarters snel en eenvoudig via een speciaal invoersysteem. Ze zijn met elkaar verbonden door middel van een driefasige stroomrail met een minimum aan bedrading.

Uitgelichte mogelijkheden

Ontdek bronnen en gerelateerde producten

Kijk

Video | SIRIUS 3RM1 storingsbeveiliging

Video | Minimale bedrading voor SIRIUS 3RM1

Video | SIRIUS 3RM1 hybride schakeltechnologie

Lezen

Brochure | SIRIUS 3RM1 motorstarter

Brochure | SIRIUS 3RM1 starterkit

Brochure | Hybride industriële besturingen van SIRIUS van stroom voorzien

Gerelateerde producten

SIRIUS 3RM1 starterkit

Bestel de SIRIUS 3RM1-starterkit voor een speciale prijs. U krijgt een omkeerstarter voor de prijs van een directe starter en profiteert van uitgebreide gratis accessoires.